Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

LOGO! 8 Starter Kit

Beschreibung

Für den preisbewussten Einsteiger gibt es jetzt sechs LOGO! 8 Starter Kits – individuell bestückt für Ihre Anforderungen. Mit diesen günstigen Komplettpaketen können Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen. Denn LOGO! ist seit Jahren weltweit in Industrie und Handwerk erfolgreich im Einsatz und löst Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel und kostengünstig.

Und jetzt auch mit noch mehr Einsatzmöglichkeiten durch die neuen Grundgeräte LOGO! 8 mit integrierter Ethernet-Schnittstelle, TDE basierter und kundenspezifischer Web-Server und integriertem Modbus TCP/IP Protokoll.
Damit lassen sich bis zu neun LOGO! 8 Grundgeräte auf einfachste Art vernetzen und Zugriff über WAN ermöglichen.
Zudem kann auch die Kommunikation zu SIMATIC S7 CPUs und SIMATIC HMI problemlos realisiert werden. Daher gibt es auch kombinierte Starter Kits LOGO! 8 + HMI.

Vorteile

Einfachste Projektierung von Schaltprogrammen

  • Direkt am Gerät oder auf einem PC mit LOGO! Soft Comfort V8 (Windows, Linux oder IOS)

  • Verbinden von Funktionen per Drag and Drop

  • Offline-Simulation und Online-Test

  • Professionelle Dokumentation mit individuellen Blocknamen, professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen

  • integrierter Web-Server ohne HTML Projektierung nutzbar


Großer Funktionsumfang

  • 44 integrierte Funktionen

  • Verknüpfung von bis zu 400 Funktionsblöcken

  • Display mit Einstellung von Kontrast und 3 Hintergrundfarben, 6 Zeilen mit 16 Zeichen,
    Ticker-Text (Verdopplung der Zeichen)

  • Text, Sollwerte und Istwerte können gemeinsam in einer Zeile angezeigt werden

  • Werte können als Balkendiagramme dargestellt werden

  • E/A-Schaltzuständen können Textparameter zugeordnet werden

  • Parameter können direkt am Gerät in einfachen Textmeldungen geändert werden

  • Modulare Erweiterung bis max. 24 DE/ 8 AE/20 DA/ 8 AA

  • Vielfältige Digital - und Analogmodule verfügbar

  • Leistungsfähige Sonderfunktionen: PI-Regler, Rampenfunktion, analoger Multiplexer,
    PWM- und analoge Arithmetikfunktionen, Astronomischer Timer

  • Umfangreiche Parameter Referenzierung zwischen Funktionsblöcken - jetzt graphisch dargestellt -ermöglicht noch mehr Flexibilität

  • Datalogging, auf internem Speicher oder SD Karte, Makrofunktion mit Bibliothek

  • Kommunikation von bis zu neun Geräten über Ethernet auch zu Simatic S7 CPUs und Simatic HMI.


Bestandteile

Das LOGO! 8 Starter Kit enthält alles Nötige, um LOGO! 8 kennenzulernen und zu testen

  • LOGO! 8 12/24RCE, LOGO! 8 12/24RCEo, oder LOGO! 8 230RCE
    Zur Auswahl stehen Varianten für 12/24 V und 230 V. Alle lassen sich mit verschiedenen optionalen Modulen erweitern (nicht im Starterkit enthalten)

  • LOGO! Soft Comfort V 8 mit LOGO! Access Tool und LOGO! Web Editor
    Die einfache Software zum Erstellen, Testen, Simulieren, Ändern, Archivieren und Ausdrucken von Steuerungsprogrammen auf einem PC

  • Standard Ethernet Kabel
    Zur Übertragung von Steuerungsprogrammen zwischen einem PC und dem Logikmodul

  • LOGO! TDE (nur in dem LOGO! TDE Sarter Kit)
    Das LOGO! TDE Starter Kit enthält ein LOGO! 12/24RCo Basismodul (ohne LCD-Display) dafür jedoch das LOGO! TDE Textdisplay mit Schnittstellenkabel.
    Das LOGO! TDE lässt sich leicht in den Meldetext-Blöcken konfigurieren. 
    - Meldetexte können am Display des Grundgerätes, am LOGO! TDE oder am WEB-Server angezeigt werden
    - Zusätzlich 4 Funktionstasten für direkte Eingaben in den Programmcode

  • WinCC Basic (TIA Portal)
    Die Starter Kits mit LOGO! 8 enthalten die Software WinCC Basic (TIA Portal), mit der man die Simatic Basic Panels projektiert. Damit kann man ein komplettes Projekt LOGO! + HMI Basic Panel projektieren und in Runtime simulieren


LOGO! 8.2 Starter Kit 230RCE

  • LOGO! 8 230 RCE*

  • LOGO! Soft Comfort V8.2

  • Ethernetkabel

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer 6ED1057-3BA03-0AA8 (sprachneutral)

LOGO! 8.2 Starter Kit 12 /24RCE

  • LOGO! 8 12/24 RCE*

  • LOGO! Power 24 V/1,3 A

  • LOGO! Soft Comfort V8.2

  • Ethernetkabel

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer 6ED1057-3BA01-0AA8 (sprachneutral)

LOGO! 8.2 TDE Starter Kit

  • LOGO! 8 12 /24RCEo*

  • LOGO! Power 24 V/1,3 A

  • LOGO! Soft Comfort V8.2

  • Ethernetkabel

  • LOGO! TDE (Textdisplay) mit Ethernetschnittstellen

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer  6ED1057-3BA11-0AA8 (sprachneutral)

LOGO! 8 12 /24RCE + KP300 Basic Starter Kit

  • LOGO! 8 12/24 RCE*

  • LOGO! Power 24 V/1,3 A

  • LOGO! Soft Comfort V8

  • Ethernetkabel

  • SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer 6AV2132-0HA00-0AA1 (sprachneutral)

LOGO! 8 12 /24RCE + KTP400 Basic Starter Kit

  • LOGO! 8 12/24 RCE*

  • LOGO! Power 24 V/1,3 A

  • LOGO! Soft Comfort V8

  • Ethernetkabel

  • SIMATIC HMI KTP400 Basic

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer  6AV2132-0KA00-0AA1 (sprachneutral)

LOGO! 8 12 /24RCE + KTP700 Basic Starter Kit

  • LOGO! 8 12/24 RCE*

  • LOGO! Power 24 V/1,3 A

  • LOGO! Soft Comfort V8

  • Ethernetkabel

  • SIMATIC HMI KTP700 Basic PN

  • WinCC Basic (TIA Portal)

  • LOGO! Power

  • alles im praktischen TANOS Systainer


Bestellung in der Siemens Industry Mall - Artikelnummer  6AV2132-3GB00-0AA1 (sprachneutral)

*: R: Relais-Ausgänge, C: Clock / Zeitschaltuhr, o: ohne Display,
E: Ethernetschnittstelle onboard

SCE Trainer-Paket

Mit Mit modular erweiterbaren Geräten, verbesserten Merkmalen und Funktionen, einfach programmierbar mit LOGO!Soft Comfort! – so viel mehr.

Das LOGO! Trainer-Paket enthält alles, damit Schüler und Auszubildende das universelle und innovative Logikmodul kennenlernen können.
LOGO! ist bereits Prüfungsstandard an vielen Schulen und Ausbildungsinstituten und hat sich als wertvolles Schulungsinstrument erwiesen.

Machen Sie Ihre Schulungen zukunftssicher! (Nur für Schulen und Ausbildungsinstitute)