Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

LOGO!Contact

Brummfreies Schaltmodul

Beschreibung

LOGO!Contact

Schaltmodul zum direkten Schalten ohmscher Verbraucher und Motoren

Brummfreies Schaltmodul

  • Zum Schalten ohmscher Verbraucher bis 20 A

  • Zum direkten Schalten von Motoren bis 4 kW

  • Für leistungsstarke Verbraucher in geräuschsensiblen Bereichen


Anwendungsbereich

LOGO!Contact ist universell einsetzbar:

  • Haus-/Installationsbereich

  • Industrie und Gewerbe


Aufbau und Funktion

LOGO!Contact gibt es in zwei Varianten:

LOGO!Contact

MOD., DC 24V

MOD., AC 230V

Schaltspannung

24 V DC

230 V AC, 50/60 Hz

Artikelnummer

6ED1057-4CA00-0AA0

6ED1057-4EA00-0AA0