SIMATIC Hochverfügbare CPUs


Für Anwendungen, in denen Hochverfügbarkeit der Steuerung eine große Bedeutung hat, steht die CPU1517H zur Verfügung.

Hochverfügbarkeit

Die CPUs sind über einen PROFINET-IO Ring mit den Peripherie-Stationen verbunden und synchronisieren sich über dedizierte Synchronisation-Module. Im Falle eines CPU-Ausfalls übernimmt die Back-up-CPU automatisch die Steuerung des Prozesses. Es gehen keine Daten verloren und der Prozess wird stoß-frei fortgeführt.
Der PROFINET-IO Ring stellt sicher dass im Falle einer Feldbusunterbrechung noch alle Teilnehmer erreichbar sind.


Das Engineering entspricht dem einer Standard-CPU. Die Synchronisation der Programme und der Daten übernehmen das TIA Portal und die CPUs. Für den Anwender fällt kein zusätzlicher Aufwand an.

Hochverfügbare CPU für größere Applikationen mit erhöhten Verfügbarkeitsanforderungen

CPU 1517H-3 PN

• CPU mit Display
• Arbeitsspeicher 2 MB Code und 8 MB Daten
• PROFINET IO-Controller
• integrierte PROFINET IO Schnittstelle mit 2 Ports für Ringstruktur und 1 PROFINET-Schnittstelle für Ethernet und PROFINET Basisdienste mit separater IP-Adresse (insgesamt 3 Ports)
• 2 Steckplätze für Sync-Module
• integrierte Systemdiagnose
• 4-stufiges Schutzkonzept
• Breite: 210mm

Bestellinformation

Artikelnummer

Synchronisations-Module

• Synchronisierungsmodul für Entfernung bis 10m
über Lichtwellenleiter

• Synchronisierungsmodul für Entfernung bis 10km
über Lichtwellenleiter

Bestellinformation

Artikelnummer

Synchronisationskabel

• Synchronisationskabel 1m, 2m, 10m

Bestellinformation

Artikelnummer

S7-1500H Bundle

SIMATIC S7-1500H
CPU 1517H System-Bundle bestehend aus

• 2 x CPU 1517H-3 PN mit Display, ohne Memory Card
• 4 Synchronisations-Module bis 10m
• 2 x Sync-Leitungen 1m

Bestellinformation

Artikelnummer