SIMIT Simulation Framework / SIMIT Virtual Controller

Der neue Hebel für mehr Profitabilität in Automatisierungsprojekten und gesteigerte Effizienz
im Anlagenbetrieb – Virtuelle Inbetriebnahme und Operator Training mit
SIMIT Simulation Framework

Graphische Oberfläche von SIMIT Simulation Framework und SIMIT Virtual Controller

Ihre Herausforderungen in Automatisierungsprojekten und Anlagenbetrieb

  • Der steigende Druck auf Termine und Profitabilität bei Automatisierungsprojekten fordert kürzere Inbetriebnahme-Zeit und einen reibungslosen Startup der neuen Anlagen.

  • Das wechselnde Umfeld stellt auch in Sachen Personalqualifizierung eine neue Herausforderung dar: ausreichende Kompetenz muss bei der Inbetriebnahme neuer, manchmal entfernter Standorte sichergestellt werden, aber auch später im Betrieb. Nur so können Anlagen mit höchster Sicherheit und Effizienz betrieben werden, trotz Wechsel beim Operator

Unsere Antwort: die Virtuelle Inbetriebnahme und das Operator Training mit dem SIMIT Simulation Framework

Die Simulationstechnologie bietet heute neue Antworten, um diese Herausforderungen besser zu meistern: dafür bietet SIMIT Simulation Framework die optimale Umgebung, um die Effizienz in Ihren Projekten auf mehrfache Weise weiter zu steigern, vom Engineering bis zum Anlagenbetrieb.

 

Simulationsspektrum der SIMIT Software

Maximaler Bedienkomfort bei der Modellierung von einfachen bis komplexen Simulationsprojekten, Digitalisierung inklusiv

SIMIT bietet viele Möglichkeiten, um Zeit und Kosten bei der Modellierung zu sparen. Dies ermöglicht einen schnelleren Return-on-Investment beim Einsatz von Simulation in Projekten..

  • Einfache graphische Modellierung, ergänzt um automatische Modellierungs- und Parametrierfunktionen

  • Strukturierte Modellierung aller notwendigen Automatisierungs-Ebenen
    •        I/Os
    •        Geräte (Sensoren und Aktoren)
    •        Maschinen und Equipment
    •        Anlagenprozesse

  • Flexible Konfiguration mit allen SIMATIC Controller-Familien
    (S7-300/-400/-410/-1200/-1500)

  • Flexible Test-Konfiguration: mit Hardware-in-the-Loop
    (reale Controller) und Software-in-the-Loop
    (SIMIT Virtual Controller oder PLCSIM)

 

Überblick über unser Angebot mit SIMIT Simulation Framework und SIMIT Virtual Controller

SIMIT Simulation Framework – Weitere Effizienz-Potenziale durch "Digitalisierung" und Integrated Engineering

SIMIT bietet nicht nur eine effiziente Simulations-Software für die SIMATIC Automatisierung, sondern integriert sich optimal in unsere weitere Softwarelandschaft und ist somit bestens ausgerüstet für die „Digitalisierung“ in der Industrie.
Als Teil unseres Integrated Engineering-Portfolios sichert SIMIT die optimale Wiederverwendung von vorhandenen Daten, z.B. aus Planung- oder Engineering-Software. Dies bedeutet eine erhebliche Aufwandsreduzierung, da noch mehr automatische Modellierungen aus diesen Daten erfolgen kann:

  • Wiederverwendung von COMOS Planungs-Daten

  • Wiederverwendung von SIMATIC PCS 7 Engineering-Daten

Des Weiteren übernimmt SIMIT Ihre Konfigurationsdaten aus SIMATIC S7-, SIMATIC PCS 7- sowie TIA Portal Projekten. Zudem unterstützt SIMIT jegliche Datenübernahme aus vorhandenen Simulationsprojekten, basierend auf dem Import von Modell- oder Parametervorlagen, um weitere automatische Modellierungen vorzunehmen.