Related
Info
close

SIMIT Simulation Framework / SIMIT Virtual Controller

Der neue Hebel für mehr Profitabilität in Automatisierungsprojekten und gesteigerte Effizienz
im Anlagenbetrieb – Virtuelle Inbetriebnahme und Operator Training mit
SIMIT Simulation Framework

Graphische Oberfläche von SIMIT Simulation Framework und SIMIT Virtual Controller

Ihre Herausforderungen in Automatisierungsprojekten und Anlagenbetrieb

  • Der steigende Druck auf Termine und Profitabilität bei Automatisierungsprojekten fordert kürzere Inbetriebnahme-Zeit und einen reibungslosen Startup der neuen Anlagen.

  • Das wechselnde Umfeld stellt auch in Sachen Personalqualifizierung eine neue Herausforderung dar: ausreichende Kompetenz muss bei der Inbetriebnahme neuer, manchmal entfernter Standorte sichergestellt werden, aber auch später im Betrieb. Nur so können Anlagen mit höchster Sicherheit und Effizienz betrieben werden, trotz Wechsel beim Operator

Unsere Antwort: die Virtuelle Inbetriebnahme und das Operator Training mit dem SIMIT Simulation Framework

Die Simulationstechnologie bietet heute neue Antworten, um diese Herausforderungen besser zu meistern: dafür bietet SIMIT Simulation Framework die optimale Umgebung, um die Effizienz in Ihren Projekten auf mehrfache Weise weiter zu steigern, vom Engineering bis zum Anlagenbetrieb.

 

Best-of-Class Simulationsumgebung

Die Software SIMIT Simulation Framework mit dem SIMIT Virtual Controller bietet in einer einzigen Umgebung alle notwendigen Funktionen und Werkzeuge für die effiziente Implementierung Ihrer Simulation in der Anlagenautomatisierung - mit einfachsten Einstieg, flexibler Konfiguration und schnellen Return-on-Investment.

  • Eine einzige Simulationsumgebung - für virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) und für Operator Training Systeme (OTS)

  • Deckt alle Familien von SIMATIC Controller ab

  • Umfassende Simulation mit kompletter Virtualisierung der Automatisierungssysteme (mit dem
    SIMIT Virtual Controller für SIMATIC S7-300/-400/-410)

  • Einfache Modellierung dank Bedienerfreundlichkeit und umfassenden Bibliotheken und Werkzeugen

  • Teilautomatische Modellierung mit minimalem Aufwand durch optimale Wiederverwendung der Planungs- und Engineering- sowie Projektkonfigurationsdaten

  • Kein Änderungsbedarf an Ihrem Engineering: SIMIT verwendet die reellen, unveränderten HMI-Projekte und Controller-Programme


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?