Automation Technology

 

SIMATIC PCS 7 TeleControl in Wasser / Abwasser

  • Pumpstationen (im Außenbereich)

  • Regenrückhaltebauwerke

  • Speicherbauwerke (Hochbehälter)

  • Ventilstationen in Pipelines

Einheitliche Steuerung des gesamten Abwassernetzes

  • Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 in der Kläranlage

  • SIMATIC PCS 7 TeleControl mit Fernwirktechnik SIPLUS RIC auf Basis
    des Protokolls IEC 870-5-104

  • Zusammenführung der Prozessführung in einem Bedienplatz

  • Konforme Prozessführung mit einheitlichen Bildbausteinen, Alarmen, Trends

Maßgeschneiderte Lösung

  • Kostengünstige, genau auf die jeweilige Teilanlage abgestimmte RTUs, z.B. RTU3030C
    Controller S7-1200/S7-300 für Pumpwerk und ET 200S mit integrierter CPU für Regenüberlaufbecken

  • Sichere Kommunikation durch Schutz des Fernwirknetzes mit Industrial Security-Komponenten, wie z.B. SCALANCE S und SCALANCE M und Anwendung der Mobilfunk-Technologie

  • Berichterstattung und Archivierung gemäß ATV-DVWK M 260 unter Verwendung des SIMATIC PCS 7 Add-on-Produktes ACRON