Related
Info
close

 

Das innovative Leitsystem SIMATIC PCS 7 bietet Ihnen bereits im Standard höherwertige Regelungsfunktionen, die mit den Boardmitteln des Systems projektiert, zum Ablauf gebracht und bedient & beobachtet werden. Kurzum - APC ist homogen in SIMATIC PCS 7 integriert: in das Engineering System, in die Operator Stationen und in die Automatisierungssysteme.

Vorteile von integriertem APC:

  • Vollständig integriert in SIMATIC PCS 7 – d.h. gleiches Look & Feel im Engineering & Betrieb

  • APC Funktionen serienmäßig in der Standard-Bibliothek von SIMATIC PCS 7 (APL) enthalten d.h. keine Zusatzkosten für Lizenzen

  • Hohe Verfügbarkeit der APC-Funktionen durch Nutzung von redundanten Controllern


Aber auch wenn Sie bereits in Ihrem Unternehmen andere APC-Systeme standardisiert haben, ist SIMATIC PCS 7 offen für diese Lösungen. Über Standard-Schnittstellen können Sie diese Systeme an PCS 7 ankoppeln und so diese Funktionen mit PCS 7 nutzen.

Vorteile von gekoppeltem APC:

  • Offen für Ihre bestehende Lösungen, wenn Sie bereits andere APC-Lösungen standardisiert haben

  • Offen für andere 3rd Party APC Tools, die nicht im Standard von SIMATIC PCS 7 enthalten sind

  • Standard Vorgehensweise für umfassende APC Lösungen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?