Related
Info
close

Advanced Process Control

Integrierter Hebel für mehr Effizienz in Prozessführung und Anlagenbetrieb: Die Standardbibliothek unseres Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 beinhaltet zahlreiche Bausteine oder Musterlösungen für gehobene Regelungsfunktionen. Diese bilden die ideale Basis, um APC-Methoden höchst effizient einzusetzen – auch in kleinen und mittelgroßen Anlagen.

 

Steigern Sie Produktausbeute und -qualität mit höherwertigen Regelungsfunktionen: Die APC Bibliothek hält für noch mehr Automatisierungsaufgaben Standardlösungen bereit. Sie beinhaltet beispielsweise den modellbasierten prädiktiven Mehrgrößen-Regler MPC 10x10, der den bisherigen Baustein MPC 4x4 ergänzt und zusätzlich eine erweiterte Funktionalität bietet. Der Regler beherrscht nun bis zu 10 Stell- und Regelgrößen, mit denen sich anspruchsvolle Mehrgrößen-Regelungsaufgaben einfach umsetzen lassen: Betreiben Sie mit ihm z. B. Destillationskolonnen optimal im Sinne von Produktausbeute und Energieeinsatz und verzichten Sie dabei auf Lösungen von Drittherstellern. Der Baustein Kalman Filter basiert auf physikalischen, chemischen und biologischen Gleichungen. Parallel zum realen Prozess werden Messdaten abgeglichen. So können Qualitätsgrößen geregelt und optimiert werden. Die modellbasierte Führung ermöglicht die KPI-Berechnung und Prozessüberwachung.


In SIMATIC PCS 7 bringt die Advanced Process Library zahlreiche Innovationen und Erweiterungen wie ergonomische Bildbausteine, neue APL-, Diagnose- und Kanal-Bausteine mit. Außerdem enthält sie den erweiterten Mehrgrößenregler (MPC) und einen Pumpendiagnosebaustein. Die APL bietet mehr Flexibilität bei der Bildgestaltung und ein großes Plus in Sachen Usability.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?