Automation Technology

Advanced Process Graphics

Komplexer werdende Prozessanlagen fordern das Bedienpersonal enorm heraus. Deshalb ist es wichtig, dass zum einen die relevanten Prozessinformationen vorliegen und dass zum anderen die Anlagenzustände sowie Betriebsparameter klar, einfach und übersichtlich in der Leitwarte dargestellt werden. Nur so können die richtigen Entscheidungen getroffen und entsprechende Maßnahmen schnell erfolgen. Für effektive Prozessführung bieten APG Hybridanzeigen, Trendkurven und Kiviat-Diagramme, die dem Operator Informationen, statt Daten liefern.

Folgende Funktionen sind in SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics implementiert:

  • Hybrid-Display mit Bargraph und Messstellen-Statusinformationen

  • Bargraph ohne Messstellen-Statusinformationen

  • Spinnendiagramm mit variabler Anzahl Werteachsen

  • Darstellung von Trendverläufen in einem Bild, kombinierbar mit Bargraph


Die Visualisierung mit den APG-Objekten basiert auf Daten, die der APG Connector Baustein im Automatisierungssystem sammelt. Mit Hilfe eines Dynamik-Wizards lassen sich die APG-Objekte bequem mit einer Messstelle verbinden.

Die Grafikobjekte der APG orientieren sich am Design und an der Bedienphilosophie der PCS 7 Advanced Process Library. Bei der Umsetzung leittechnischer Aufgabenstellungen lassen sich durch Kombination von APL und den Advanced Process Graphics harmonische Gesamtlösungen entwickeln.


Gruppenansicht

Zur deutlichen Entlastung von Bedienern können in SIMATIC PCS 7 einzelne Messstellen auch einfach aus Prozessbildern heraus in Gruppen zusammengefasst werden. Speziell die für bestimmte Standardbedienszenarien wichtigen Messstellen haben Bediener gerne gleichzeitig im Blick. Mit der Gruppierungsmöglichkeit ist dies einfach realisierbar. Insbesondere beim Hochfahren von Anlagen(teilen) ist diese Funktion sehr nützlich, da sich alle Schritte zusammen auf einem einzigen Display überwachen lassen. Daneben ist eine direkte Bedienung aus der Gruppensicht heraus möglich, so dass der Operator schnell in Prozesse eingreifen kann.