Related
Info
close
SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Integration von Automatisierungsplanung und Leittechnik mit einer zentralen Datenbasis:
Durch den elektronisch gestützten Workflow von der Planung über die Inbetriebnahme bis zum LifeCycle einer Prozessanlage schafft PAA Entscheidungssicherheit und Effizienz mit konstanten Daten und automatischer As-is-Dokumentation. PAA ermöglicht Integrated Engineering per „plug and play“.

Plant Automation Accelerator

Integrated Engineering out-of-the-box: Engineering Aufwand verringern, Qualität erhöhen, Time to Market verkürzen.

Der Workflow im Engineering prozesstechnischer Anlagen ist und bleibt eine Herausforderung: Viele Beteiligte, viele unterschiedliche Datenformate und viele Schnittstellen führen nicht selten zu Übertragungsfehlern und Systembrüchen und damit zu höherem Zeit und Kostenaufwand. In der Regel gehen beim Datenaustausch zwischen mehreren Disziplinen Informationen verloren oder müssen manuell nachgebessert werden.

Und hier kommt der SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator ins Spiel: Mit unserer innovativen Softwarelösung steht Ihnen eine vollständig integrierte Lösung für die Planung und Dokumentation von Anlagenprojekten zur Verfügung. Dabei profitieren Sie insbesondere von einem konsistenten Engineering ohne Systembrüche zwischen Automatisierungsplanung und Leitsystem.

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator ermöglicht durch seinen objektorientierten Ansatz das Arbeiten auf einer zentralen Datenplattform und gewährleistet damit eine vollständig integrierte Planung – vom Anlagenengineering bis zur Automatisierung – basierend auf einem elektronischen Workflow. Dieser modulare Engineering-Ansatz steigert die gesamte Projekt-Effizienz und minimiert Risiken.

Überzeugen Sie sich selbst!


Plant Automation Accelerator


Beispiele erfolgreicher Projekte - Unsere Referenzen

Malaysia: COMOS und PCS 7 wachsen weiter zusammen

B. Braun Malaysia und Siemens haben über die Jahre eine erfolgreiche Partnerschaft gegründet.
"Wir achten auf Qualität und pflegen langfristige Partnerschaften mit zuverlässigen Partnern..." sagt Rainer Schimpf, Chief Information Officer Asia.


Siemens schafft Zeit für das Wesentliche in der Zuckerindustrie

Seit Anfang 2013 setzt BMA auf integriertes Engineering im Bereich der Anlagenplanung und Automatisierungs-Engineering. Siemens unterstützt das Unternehmen dabei, seinen Kunden perfekt abgestimmte und qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern.


Integrated Engineering mit COMOS und PCS 7

Integrated Engineering von der Planung bis zur Automatisierung

Von der Planung bis in die Feldebene werden digitale Daten erzeugt. Mit den intelligenten Tools von Siemens können diese Daten Sicherheit und Wirtschaftlichkeit einer Prozessanlage erhöhen und einen einfachen Workflow bieten.


Integrated Engineering-mit COMOS, PCS 7 und SIMIT

"Integrated Engineering mit SIMIT, COMOS und SIMATIC PCS 7" zeigt den Workflow zwischen den einzelnen Systemen, welche Tools zum Einsatz kommen, und gibt einen Überblick der notwendigen Arbeitsschritte.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?