SIMATIC PDM Maintenance Station

Feldgeräte sind die Augen und Ohren der Automatisierung. Der Ausfall eines
Temperatur-, Durchfluss oder Drucksensors kann schnell zu einer Störung in der
Anlage führen. Siemens bietet mit der SIMATIC PDM Maintenance Station
die passende Lösung, um unabhängig vom eingesetzten Automatisierungs- und
Leitsystem den Zustand smarter Feldgeräte effizient zu überwachen.

Profitieren Sie von einem zukunftsfähigen Produkt, welches kontinuierlich auf Basis der NAMUR-Empfehlungen NE105, 107 und 129 weiterentwickelt wird.


 

Die SIMATIC PDM MS ist die universale Maintenance Station für smarte Feldgeräte und stellt verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung:

  • Feldgerätediagnose

  • Feldgerätemanagement

  • Übersichtsfunktionen

  • Zustandsprotokolle

  • Parameterdatenarchivierung

Der SIMATIC PDM (Process Device Manager) bildet die Basis für die Daten- und Zustandserfassung der intelligenten Feldgeräte in der Maintenance Station

Systemfunktionen von SIMATIC PDM MS lassen sich für jedes Feldgerät, unabhängig von Hersteller und Typ verwenden. Anwender können mit dem Einsatz einer solchen Station unterschiedlichste Aufgabenstellungen lösen:

  • Übersichten zu Gerätezuständen

  • Archivierung von Parameterdaten

  • Anschluss von Mailing- /Paging Systemen

  • Erzeugung von Service-Fortschrittslisten

  • Synchronisation von Parameterdaten

  • Übertragung von Zustands-, Diagnose- und Parametrierdaten an EAM bzw. CM Systeme