SFC Visualisierung

SIMATIC PCS 7 bietet die Visualisierung von SFC via Web an. SFC (Sequential Function Chart) ist eine Ablaufsteuerung, die zur kontrollflussorientierten Steuerung von Prozessen eingesetzt wird.

Die SFC-Visualisierung des Operator Systems ermöglicht die mit dem SFC-Editor projektierten Ablaufsteuerungen in gleicher Form darzustellen und zu bedienen wie auf dem Engineering System. Zusätzlicher Projektierungsaufwand ist dafür nicht erforderlich.

Über Web Clients ist das Bedienen von SFC-Bausteinsymbolen, SFC-Bildbausteinen sowie von SFC-Controls möglich. Alle im Bildbaustein angezeigten Informationen stehen auch auf dem Web Client zur Verfügung.

Auch Kurven lassen sich auf dem Web Client konfigurieren. Im Prozessbetrieb können über die Funktionalität „Kurvengruppen abrufen/zusammenstellen“ Prozesswerte in Kurvenform angezeigt, zusammengestellt, gespeichert und wieder abgerufen werden. Online erstellte Kurvengruppen werden im Web Server abgelegt und stehen damit auf dem OS Client und allen anderen Web Clients zur Verfügung.