SIMATIC PCS 7 BOX

Das Kompaktleitsystem SIMATIC PCS 7 BOX ist sowohl stand-alone als auch im Anlagenverbund einsetzbar. Es konzentriert alle wesentlichen Komponenten eines Leitsystems, Automatisierungssystem (AS), Operator Station (OS) und Engineering System (ES), in einer der kompakten Aufbautechnik Es werden zwei Produkvarianten angeboten: mit integriertem Software-Controller oder mit externem Controller (modulare oder embedded Autmomatisierungssysteme).

Damit ist das System prädestiniert für die anlagennahe Automatisierung von:

  • kleinen Prozessapplikationen

  • in sich abgeschlossenen Teilprozessen (Package Units)

  • Laboren oder Testanlagen


und eignet sich zudem für den Einsatz als Schulungs- und Trainingssystem.