Related
Info
close

 

Industrial Ethernet (IEEE 802.3 und 802.3u) ist ein internationaler Ethernet-Standard, der es Ihnen ermöglicht, Geräte für die Steuerung und Kontrolle von Produktionsprozessen in vorhandene LAN-Architekturen einzubeziehen. Über Industrial Ethernet lassen sich auch in rauen Industrieumgebungen leistungsfähige Kommunikationsnetze mit großer Ausdehnung aufbauen. Diesen Standard können Sie als Anlagen- sowie als Terminalbus für Mehrplatzsysteme in Client/Server-Architektur einsetzen.

Bei mittleren und großen Anlagen setzt SIMATIC PCS 7 durch die hohen Anforderungen an Durchsatz und Geschwindigkeit auf moderne Gigabit- und FastEthernet-Technologien. Sie kombinieren die hohe Sicherheit optischer Ringarchitekturen mit skalierbarer Leistung durch Switching-Technologie mit hohen Übertragungsraten bis 1 Gbit/s. Für kleine Systeme bietet sich "Basic Communication Ethernet" (BCE) an: Die in den SIMATIC PCS 7 Industrial Workstations integrierte Kommunikation BCE erlaubt es, Single Stations und Server auch ohne zusätzliche Kommunikationsbaugruppen am Anlagenbus zu betreiben.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?