Related
Info
close

 

Die Automatisierungssysteme (AS) kommunizieren untereinander sowie mit dem Engineering System und den Operator Systemen (Server/Single Stations) über den Anlagenbus. Dieser lässt sich analog zum Terminalbus mit Standardkomponenten von SIMATIC NET wie Switches, Netzkarten, Kommunikationsbaugruppen oder Leitungen realisieren. In kleinen Anlagen mit bis zu acht Standard-Automatisierungssystemen pro Operator System können Sie Single Stations und Server auch kostengünstig mit "Basic Communication Ethernet" (BCE) und FastEthernet-Netzkarten am Anlagenbus betreiben. Unter dem Aspekt der Verfügbarkeit sind Ringstrukturen für den Anlagenbus immer die erste Wahl. Bei besonders hohen Verfügbarkeitsanforderungen lässt sich der Anlagenbus auch als redundanter Doppelring konfigurieren (zwei CPs je AS-CPU und OS Server).

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?