BATCH Automatisierung

Für alle Anforderungen der diskontinuierlichen Produktion bietet das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 die passende Lösung: Mit dem Software-Paket SIMATIC BATCH realisieren Sie selbst komplexe Chargenprozesse preiswert und effektiv.

 


Gleichbleibende Produktqualität auch in der xten Charge, schnelle Reaktion auf geänderte Marktbedingungen, Forderungen nach Nachvollziehbarkeit der Produktion (FDA-Compliance), Erfüllung der gesetzlichen Normen und Kontrollvorgaben, effiziente Nutzung der Produktionsanlage – die Anforderungen an die Automatisierung von Chargenprozessen in der verfahrenstechnischen Industrie sind hoch. Von den verwendeten Prozessleitsystemen wird in diesem Umfeld ein Maximum an Anpassungsfähigkeit erwartet.

Integration von Batch-Sichten in OS Prozess-Bilder

SIMATIC PCS 7 bietet hier die passende Lösung: Mit dem Software-Paket SIMATIC BATCH lassen sich komplexe Chargenprozesse flexibel automatisieren. Seine modulare Architektur mit optimaler Skalierbarkeit im Bereich der Hard- und Software garantiert eine optimale Anpassung an Anlagengröße und individuelle Kundenanforderungen und kann sowohl in kleinen Technikumsanlagen als auch in beliebig großen Produktionsanlagen eingesetzt werden.