Related
Info
close

 


Gleichbleibende Produktqualität auch in der xten Charge, schnelle Reaktion auf geänderte Marktbedingungen, Forderungen nach Nachvollziehbarkeit der Produktion (FDA-Compliance), Erfüllung der gesetzlichen Normen und Kontrollvorgaben, effiziente Nutzung der Produktionsanlage – die Anforderungen an die Automatisierung von Chargenprozessen in der verfahrenstechnischen Industrie sind hoch. Von den verwendeten Prozessleitsystemen wird in diesem Umfeld ein Maximum an Anpassungsfähigkeit erwartet.

Integration von Batch-Sichten in OS Prozess-Bilder

SIMATIC PCS 7 bietet hier die passende Lösung: Mit dem Software-Paket SIMATIC BATCH lassen sich komplexe Chargenprozesse flexibel automatisieren. Seine modulare Architektur mit optimaler Skalierbarkeit im Bereich der Hard- und Software garantiert eine optimale Anpassung an Anlagengröße und individuelle Kundenanforderungen und kann sowohl in kleinen Technikumsanlagen als auch in beliebig großen Produktionsanlagen eingesetzt werden.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?