Upgrades ohne Stillstand: Die Unterbrechungsfreiheit gilt für das Upgraden der Systemerweiterungskarte (System Expansion Card – SEC). Sie regelt für die CPU 410-5H die Leistungsdimensionierung je nach Automatisierungsaufgabe. Sichern Sie sich damit nicht nur den unterbrechungsfreien Betrieb bei Erweiterungen oder Veränderungen, sondern sparen Sie Investitionskosten: Sie können die Leistung Ihrer Controller nun jederzeit unterbrechungsfrei exakt an die entsprechende Aufgabe anpassen – ohne Einplanen der sonst üblichen Sicherheitsreserven.

Wer z. B. vom erweiterten Funktionsumfang neuer Bausteinversionen profitieren will, muss in Zukunft Automatisierungssysteme nicht mehr neu starten. Beim Einsatz der neuen SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H Process Automation und SIMATIC PCS 7 ab der Version 8.1 werden Updates von einzelnen Bausteintypen genauso unterbrechungsfrei durchgeführt wie das Einspielen von Anlagenerweiterungen, beispielsweise dem Hinzufügen eines Motors.


Das wesentlichste Highlight der modularen Systeme ist der SIMATIC PCS 7 Controller. Die innovative SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H Process Automation ist der gegenwärtig schnellste und leistungsfähigste Controller mit Unterstützung von redundanten Profinet Konfigurationen und Field Interface Security für die Prozessautomatisierung.

Diese CPU ist ein Meister in Sachen Flexibilität und passt sich optimal an jede Anforderung an. Mit ihr deckt das robuste Automatisierungssystem AS 410 den kompletten Bereich der Standard-, hochverfügbaren und sicherheitsgerichteten Systeme ab. Die Automatisierungsleistung lässt sich dabei über die Anzahl der SIMATIC PCS 7 Prozessobjekte (PO) sehr flexibel dimensionieren. Ändert sich die Aufgabenstellung, kann das Automatisierungssystem jederzeit anders eingesetzt und anforderungsgerecht erweitert werden.