Related
Info
close

Bedienen und Beobachten

Die TELEPERM M Operator Systeme kommunizieren über den Anlagenbus mit den Automatisierungssystemen und ermöglichen so die sichere Führung des Prozesses durch das Bedienpersonal.
Ausgehend von OS 250 S und OS 252 erfolgte zunächst eine Weiterentwicklung des Produktspektrums über OS 262-2/-3/-3P und OS 265-3 bis hin zu OS 520 und OS 525. Seit 1999 wurden alle diese Systeme überwiegend durch Migration mit PCS 7/TM-OS oder SIMATIC PCS 7 OS abgelöst.

Verbliebene Altsysteme sind migrierbar mit:

  • PCS 7/TM-OS unter Beibehaltung von TELEPERM M-AS

  • SIMATIC PCS 7 OS und Ablösung der TELEPERM M-AS durch PCS 7-AS



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?