Related
Info
close

Open PMC Versionen

OpenPMC.xx4

Es wurde eine neue Version von OpenPMC (OpenPMC.xx4) veröffentlicht. Sie beinhaltet einen Pentium 4-Prozessor, der mit einer Taktfrequenz von 2.2 GHz läuft und in Umgebungen mit einer Temperaturbereich von 5-55 Grad Celsius eingesetzt werden kann. Der neue OpenPMC ersetzt den Vorgänger OpenPMC.xx3, der nicht mehr im Handel ist. Die neue OpenPMC.xx4-Hardware ist vollständig mit der vorherigen kompatibel und kann als Ersatzteil für OpenPMC.xx3 verwendet werden.


OpenPMC.xx3

Eine neue Version von OpenPMC (OPENPMC.xx3) ist veröffentlicht worden. Die neue Version beinhaltet: 1) Verteilte Konfiguration der Prozessgeräte durch SIMATIC PDM (Process Device Manager), das Standardverwaltungs-Tool für Siemens-Prozessinstrumente wie Messwertgeber für Druck, Temperatur und Strömung 2) Verteilte Zeitmessung von digitalen Eingaben in 3ms-Auflösung 3) Verwaltung von "kanalbezogenen" Diagnosen für ET200M.


OpenPMC.xx3

Eine neue Version von OpenPMC (OPENPMC.xx3) wurde freigegeben. Durch den Einsatz eines neuen PCI Direktzugangs mit einem 192 Kb Permanentspeicher, wurden die Leistung erheblich verbessert. Der neue Speicherbereich für die Anwendervariablen vergrößert sich von 64 auf 192 Kb. Hierdurch kann die neue Steuerung bis zu 2048 I/Os mit einer einzelnen CPU kontrollieren. Detailliertere technische Informationen finden Sie in den Supportseiten dieser Website.


OpenPMC.xx2

Die neue Version des OpenPMC (OPENPMC.xx2), basierend auf der neuen SIMATIC® Box PC 840 Hardwareplattform, ist freigegeben worden. Detailliertere technische Informationen finden Sie in den Supportseiten dieser Website.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?