Automation Technology

Site Search

Menuclose
Related
Info
close

SITOP smart

高性能标准电源适用于单相和三相网络

SITOP smart 高性能标准电源,适合带有 24V 或 12V 电子元件的自动化机器和系统。它不仅外形紧凑,还具有出色的过载特性。其容量可达额定电流的 1.5 倍并持续 5 s/min,从而能够可靠连接需要较高功率的用电设备。同时,这种紧凑型电源单元的额定容量可达 120%,在同类产品中最为可靠。

为进一步提高可用性,SITOP smart 电源单元还可与直流 UPS、冗余和选择性模块结合使用。


优势一览

  • 设计紧凑、尺寸小巧,无需在周围预留空隙

  • 提供“额外功率”,允许高达 1.5 倍额定电流的瞬时过载并持续 5 s/min

  • 可在高达 45 °C 的环境温度下以 120% 额定容量持续工作(24V 型号)

  • 提供“输出电压正常”信号指示触点,可轻松集成到系统监视中

  • 高效率意味着控制柜中具有低功耗、低发热的优点

  • SITOP PSU100S:120/230 VAC 自动范围切换

  • SITOP PSU300S:3AC 400 – 500 V 宽范围输入

  • 输出电压可调,用于补偿压降

  • -25 至 +70 °C 的宽温度范围

  • 全球范围内所有标准应用的全面认证(例如 cULus、ATEX、cCSAus Class1 Div 2、GL)



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?