Automation Technology

Site Search

Menuclose
Related
Info
close

SITOP compact

开关箱适用的窄电源

针对低功率范围的新型电源系列,由于其非常节省空间的狭长结构而特别适用于集成在开关箱或开关柜中的分布式应用。它的突出特点是,在各种负载条件下都能保持较小的功率损耗。即使在空载时,损耗仍非常小,因此它特别适合为经常处于待机模式的机器和设备提供高效的电源电压。

开关电源 SITOP PSU100C 拥有针对交流电网和直流电网的广域输入,其中可预装配的插接端子支持简单的电气连接。广泛的温度范围和认证提供了普遍的使用可能,并可确保久经考验的 SITOP 可靠性。

为进一步提高可用性,SITOP compact 电源单元还可与直流 UPS、冗余和选择性模块结合使用。


优势一览

  • 24 V/0,6 和 1,3 A, 2,5 和 4 A, 12 V/2 A 和 6,5 A

  • NEC 的 2 类紧凑型高效电源,最大限制输出功率为 100 VA

  • 狭窄的结构导致安装面很小

  • 针对 85V 至 264V 直流电压和 110V 至 300V 交流电压的广域输入

  • 在各种负载条件下保持高效率。
    与同类设备相比,可节约多达 28% 的能量。

  • 在空载或待机模式下功耗较少。
    可节约多达 53% 的能量。

  • 输出电压可调节

  • 绿色的 LED 指示灯代表“输出电压正常”

  • 可插拔的连接端子

  • 适用温度范围 –20 °C 至 +70 °C

  • 广泛的认证,例如 UL, ATEX, GL


可在此处获得有关各个 SITOP compact 产品的其它信息和订购选项。

SITOP 选择工具还为支持进行产品选择


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?