SITOP News

 

SITOP UPS1600 24 V/40 A,UPS1100 12 Ah 和 2.5 Ah 高温型

更为强大和持久的不间断电源

不间断电源 SITOP UPS1600 现在也可提供 40 A 输出电流。UPS 模块宽度仅为 70 mm,比先前同类设备窄 30 mm 以上,但过载能力更出色,过载电流也更大。与较小的 10 A 和 20 A 设备相似,它可以提供新的诊断选项,可通过以太网/PROFINET 接口集成到 PC 和基于 PLC 的系统中。

此外,现在还提供 12 Ah 的电池模块作为能量存储装置,适用于更高的额定电流和峰值电流或更长的缓冲时间。UPS1100 2.5 Ah 电池模块也是一种新产品,它由纯铅电池组构成,可用于极端温度环境。

优势一览

  • 紧凑型 UPS 模块 UPS1600 24 V/40 A,带数字量 I/O,以及 USB 或以太网/PROFINET 接口(2 个端口)

  • 免维护 UPS1100 12 Ah 或 2.5 Ah 电池模块,可用于 -40 °C 到 +60 °C 的环境

  • 通过集成的 Web 服务器进行远程监视

  • 集成到基于 PC 的系统中

  • 在 TIA 中实现全系统集成


SITOP PSU8200 24 V / 20 A

在 3 相电源中提供有效 24 V 电源

凭借其全面功能,SITOP 模块化产品系列的新技术电源 SITOP PSU8200 20 A 可以用于 3 相网络中的高要求 24 V 应用。这种窄型导轨安装式设备效率高、输入范围广、过载响应出色,具有 300% 的功率提升和 150% 的额外功率能力。

优势一览

  • 适用于 3 相网络的 24 V/20 A 电源

  • 320 到 575 V 的宽输入范围,世界通用

  • 窄型金属外壳,宽度仅为 70 mm

  • 效率高达 94%

  • 集成式“DC OK”信号触点

  • 可使用所有 SITOP 附加模块扩展


SITOP PSU8200 24 V / 5 A 和 10 A

适用于单相网络的超紧凑型电源

来自 SITOP 模块化产品系列的 SITOP PSU8200 电源采用新型单相技术,其设计极为紧凑,在安装导轨上几乎不占用空间。10 A 版 SITOP PSU8200 电源的宽度仅为 55 mm,是同等性能等级下最窄的电源装置。其能效高达 94%,确保了低能耗。另具“远程开启/关闭”功能,可切断供电单元的电源,从而实现节能。另一方面,如果对能源的要求较高,例如存在浪涌电流,则其强大的过载能力最高可在原有基础上提供 50% 的“额外功率”。

优势一览

  • 24 V/5 A 和 10 A 电源,输入范围宽

  • 无需手动切换即可自动连接到 120 V/230 V AC 单相网络

  • 超窄金属外壳,宽度仅为 45 mm 或 55 mm

  • 能效高达 94%

  • 集成信号触点"DC 正常"

  • 远程开启/关闭功能

  • 可使用各种 SITOP 附加模块进行扩展


SITOP PSU200M 24 V / 5 A 和 10 A

一种适用于全球所有网络的电源

来自 SITOP 模块化产品系列的 5 A 和 10 A 电源经过不断改进,现已焕然一新。这两种电源现配备了信号触点,可用于简易工厂集成并且能效等级更高。10 A 电源的能效提高至 91%,从而使外壳宽度由 90 mm 减至 70 mm。与前几代装置一样,PSU200M 装置具备独特的超宽输入范围,在全球范围内都能够正常运行,无论是连接额定电压为 120 到 230 V 的单相网络,还是连接额定电压为 230 到 500 V 的三相网络中的两相,PSU200M 都能够完美胜任。

优势一览

  • 24 V/5 A 和 10 A 电源,拥有超宽输入范围

  • 可连接到单相和三相网络

  • 紧凑型金属外壳

  • 集成信号触点"DC 正常"

  • 可使用各种 SITOP 附加模块进行扩展


LOGO!Power

采用全新 LOGO! 8 设计的电源

紧凑型 LOGO!Power 电源单元正在向创新的 LOGO!8 逻辑模块设计转型。因此,这款用作可靠的 12 V 和 24 V LOGO! 电源的微型电源单元从外观上也体现出这种全新的逻辑模块设计风格。这款 Sitop 系列单相电源单元提供 54 mm、72 mm 和 90 mm 三种总体宽度,24 V 电压下的输出电流为 1.3 至 4 A。此外,还提供 5 V、12 V 和 15 V 三种电压选项。

优势一览

  • 采用创新的 Logo!8 逻辑模块设计

  • 支持 85 V 至 264 V AC 或 110 V 至 300 V DC 的宽输入电压范围

  • 提供用于接入高浪涌电流负载的功率储备

  • 可在整个负载范围内实现高效率并且空载损耗极低

  • 温度范围为 -20°C 至 +70°C

  • 通过多项认证,包括 CE、cULus、FM、GL 和 ATEX