Automation Technology

Site Search

Menuclose
Related
Info
close

SITOP PSU8200

适用于高要求解决方案的技术电源

单相、两相和三相 SITOP modular 是能够满足高要求解决方案要求的技术电源, 在复杂的设备和机器中使用时可以发挥最大功能。 宽输入范围使其几乎能够接入世界范围内的任何电力系统,并且即使在电压波动较大的情况下也能确保较高的安全性。 这类电源拥有出众的过载表现: Power Boost 可在短时间内提供三倍于额定电流的电流,并且在 150% 的超额功率下仍可以正常连接高功耗用电设备。 而且,过载时还可以选择恒定电流或自动重启。 超高的效率使控制机柜的能耗和产生的热量降至最低,并且紧凑型金属外壳所需的空间也更小。

为进一步提升可用性,SITOP modular 电源单元还可与缓冲器DC UPS冗余选择性模块配合使用。


优势一览

  • 设计非常纤薄,无需横向安装空隙

  • Power Boost 可提供三倍于额定电流的电流(持续 25 ms)以使保护性设备跳闸

  • 额外功率功能可以提供 1.5 倍于额定电流的电流,实现短暂的运行过载 (5 s/min)

  • 短路行为可在恒定电流和重启之间选择

  • 可为并行运行选择对称负载分布

  • 效率极高,可达 94%

  • 温度范围广,-25 到 +70 °C

  • 已通过全面认证,如 cULus、ATEX 或 GL



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?