Automation Technology

SITOP lite

经济型基础电源

全新的电源系列专为工业环境中的基本要求而设计。您以经济的价格就可拥有所有重要功能,同时质量和 SITOP 可靠性值得信赖。通过具有手动切换功能的宽范围输入可连接各种不同的单相电网。由于安装宽度较小,初级开关调节器仅需在安装导轨上占用很少的空间,可以实现最佳集成效果。较高的有效系数可以实现开关柜中较低的热量损耗,并可确保出色的效率。短路和过载保护功能以及出口时所用的 UL 许可能够确保您的顺利使用。

优势一览

  • 24 V / 2.5 A、5 A, 10 A 和 20 A 能够满足工业应用的基本功能要求

  • 具有手动切换功能的单相宽范围输入

  • 安装宽度较小

  • 效率高

  • 绿色 LED 指示灯代表“24 V 正常”

  • 可并联

  • 不需要侧面的安装间隙

  • 环境温度范围 0°C 至 60°C(45 °C 以下不降载)

  • 自然对流散热(自对流)

  • 短路与过载保护

  • 经过 CE 和 cULus 认证


可在此处获得有关各个 SITOP lite 产品的其它信息和订购选项。

TIA 选择工具还为支持进行产品选择