Related
Info
close

Forma costruttiva speciale, impieghi speciali

Progettato per compiti e condizioni speciali

Che lo spazio di montaggio sia ridotto, le condizioni ambientali difficili o le tensioni di ingresso/uscita particolari, questi alimentatori standard funzionano in modo affidabile ed efficiente anche in situazioni gravose. Grazie alla forma costruttiva compatta, possono essere perfettamente integrati anche in installazioni preesistenti.

Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi ai singoli prodotti forma costruttiva speciale, impieghi speciali.

Per facilitare la scelta dei prodotti è disponibile anche il TIA Selection Tool


PSU100D - Alimentatore economico per il montaggio a parete

Versatilità senza limiti grazie all'impostazione flessibile dell'uscita con SITOP PSU3600 flexi

Cercate un alimentatore di corrente con una tensione di uscita particolare?
O volete modificare dinamicamente la tensione di uscita in funzionamento?
È possibile impostare la tensione di uscita dell'alimentatore di corrente SITOP PSU3600 in modo flessibile tra 0 e 52 V. In questo modo avete la possibilità di accedere ad un apparecchio di rete standard per tensioni speciali. È grazie alla tensione di uscita manipolabile in funzionamento che anche i processi dinamici, come ad es. i banchi di prova con diverse tensioni o il comando di rotazione di ventilatori, possono funzionare in modo ottimale.



PSU100D - Alimentatore economico per il montaggio a parete

PSU100D - Alimentatore economico per il montaggio a parete

Gli economici alimentatori stabilizzati PSU100D possono essere direttamente avvitati alla parete. La robusta custodia in alluminio con grado di protezione IP20 può essere montata in diverse posizioni di installazione, anche in applicazioni con alte temperature ed elevata resistenza a urti e vibrazioni. L'ingresso wide-range consente il collegamento ai tipi di rete più diversi e assicura un'affidabile alimentazione di 12 V o 24 V persino in presenza di forti oscillazioni di tensione.



PSU100P

SITOP PSU100P 24 V/5 A e 8 A
Alimentatori monofase robusti con IP67

I alimentatori per il montaggio a parete presentano una forma costruttiva robusta con grado di protezione IP 67, ideali in applicazioni decentrate per l'impiego fuori quadro elettrico. La commutazione automatica della tensione di ingresso delle apparecchiature monofase e il campo di temperatura da -25° a + 60°C ne consentono l'utilizzo in tutto il mondo. L'alto rendimento fino al 93% mantiene ridotti lo sviluppo di calore e il consumo di energia. Il funzionamento è segnalato sull'apparecchiatura tramite LED (verde = "DC 24 V OK", rosso lampeggiante = sovraccarico). Un contatto di segnalazione a potenziale libero fornisce lo stato del collegamento della tensione di uscita e permette la semplice integrazione negli impianti.



SITOP PSU300B 12 V/20 A e 24 V/30 A per la carica della batteria

SITOP PSU300B 12 V/20 A e PSU3800 24 V/17 A e 24 V/30 A/40 A per la carica della batteria

Grazie alla caratteristica con corrente costante questi alimentatori sono ideali per la carica delle batterie. Per ulteriori applicazioni, inoltre, la caratteristica di uscita è commutabile alla disinserzione con memoria. L'ingresso wide-range trifase consente di utilizzare gli alimentatori in tutto il mondo. La struttura sottile occupa uno spazio ridotto sulla guida profilata e non richiede distanze di montaggio.



Alimentatore SITOP PSU100E 48 V/ 5 A monofase

Quest’alimentatore è stato ottimizzato per applicazioni 48-V in ambito industriale, con particolare attenzione alle macchine speciali e di serie nell'industria di produzione con un fabbisogno energetico fino a 5 A. L’elevata tensione di 48 V (anziché 24 V) consente di trasmettere, anche su distanze maggiori, una potenza superiore con la stessa corrente.

Ne costituiscono esempi specifici l'attivazione economica di valvole e solenoidi nelle macchine, i sistemi di utensili con controllo elettrico anziché alimentazione ad aria compressa, l’alimentazione di motori in corrente continua 48 V o di dispositivi collegati via cavo su lunghe distanze.



Alimentatore trifase SITOP PSU300E 24 V/ 5 A

  • Robusta custodia in metallo di solo 42 mm di larghezza, nessuna distanza di montaggio laterale necessaria

  • Ridotto sviluppo di calore tramite 90 % di rendimento

  • L'ingresso wide-range da AC 320 V a 550 V consente tempi di tamponamento caduta di rete di 50 ms e consente quindi l'utilizzo in reti trifase non stabili

  • Collegamento tramite morsetti a vite rimovibili (morsetti ad innesto)

  • Tensione d'uscita impostabile fino a 29 V per la compensazione di cadute di tensione

  • Il LED e il contatto di segnalazione integrato "DC 24 V O.K." segnalano lo stato della tensione di uscita

  • Campo di temperatura ambiente da 0 a +60 °C



DC/DC-Wandler für 12 aus 24 Volt

Convertitore DC/DC 12 V/ 2,5 A

L'apparecchio sottile, montato su guida profilata, fornisce tensione a 12 V/ 2,5 A e viene collegato a un alimentatore DC a 24 V, ad esempio all'uscita di alimentatore SITOP. Con un modulo SITOP DC-UPS addizionale è possibile generare anche tensione continua a 12 V senza interruzioni.



DC/DC-Wandler 2 A

Convertitore DC/DC a 2 A

L'apparecchio su guida profilata a 2 A converte le tensioni continue tra 16,8 e 138 V in tensione regolata a 24 V.



Die Elektronikversorgung für den Schaltschrank

L'alimentazione dell'elettronica per il quadro elettrico

L'alimentatore per il montaggio su guida profilata, idoneo all'impiego industriale, dispone di due uscite a 15 V. Ad esempio per utenze elettroniche, che vengono alimentate con tensioni a ±15 V.



La variante NEC Class 2

La potenza di uscita dell'alimentatore da rete a 24 V/3,7 A per il montaggio su guida profilata è limitata a 100 VA e quindi dispone di omologazione NEC Class2.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?