Related
Info
close

SITOP lite

Alimentatore base economico

Gli alimentatori stabilizzati a 24V SITOP PSU100L soddisfano tutte le esigenze base nel campoindustriale ed offrono tutte le funzioni più importanti ad un prezzo vantaggioso. L'ingressowide-range con commutazione manuale consente il collegamento alle più svariate reti dialimentazione monofase. Grazie alla larghezza costruttiva ridotta i regolatori a commutazione del primario richiedono poco spazio sulla guida profilata e possono essere comodamente integrati. Il buon rendimento assicura un ridotto consumo di corrente e un basso sviluppo di calore dissipato nel quadro elettrico garantendo così un'ottima efficienza. La protezione dacortocircuito e sovraccarico nonchè l'omologazione UL per l'esportazione garantiscono unimpiego senza problemi.


I vantaggi in sintesi

  • DC 24V/ 2,5 A, 5 A ,10 A e 20 A per applicazioni industriali con requisiti base

  • Ingresso monofase wide-range con commutazione manuale

  • Larghezza costruttiva ridotta

  • Non è necessario rispettare distanze di montaggio laterali

  • Rendimento fi no all'89 %

  • LED verde per "24 V OK"

  • Collegabilità in parallelo

  • Campo di temperatura ambiente da 0 °C a +60 °C (da 45 °C con derating)

  • Raffreddamento con convezione naturale

  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico

  • Certificazione CE, cULus


Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi ai singoli prodotti SITOP lite.

Per facilitare la scelta dei prodotti è disponibile anche il SITOP Selection Tool.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?