Automation Technology

SITOP lite

Alimentations d'entrée de gamme à prix attractifs

Ces alimentations 24 V stabilisées remplissent les exigences de base de l'industrie et offrent toutes les fonctions importantes d'une alimentation à un prix avantageux. La plage de tension d’entrée étendue permet le raccordement sur les réseaux monophasés les plus divers. De part leur compacité, les alimentations à découpage ne nécessitent que peu de place sur le rail DIN et sont faciles à intégrer. Le bon rendement assure une faible consommation et réduit la chaleur dissipée dans l'armoire, garantissant ainsi une efficience exceptionnelle. La simplicité de mise en oeuvre est encore renforcée par la protection contre les surcharges et le courts-circuits ainsi que par l'homologation UL.

Pour accroître encore la disponibilité, les blocs d'alimentation SITOP lite sont combinables avec des modules DC-USV, des modules de redondance et de coupure sélective.

Les avantages en bref

  • CC 24V/ 2,5 A, 5 A, 10 A et 20 A pour les applications industrielles aux exigences de base

  • Large plage de tension d’entrée monophasée à sélection manuelle

  • Faible largeur

  • Aucun espace latéral de montage nécessaire

  • Rendement jusqu'à 89 %

  • LED verte pour "24 V OK"

  • Parallélisation

  • Plage de température ambiante de 0 °C à +60 °C (au-dessus de 45 °C avec déclassement)

  • Refroidissement par convection naturelle

  • Protection contre les courts-circuits et les surcharges

  • Certification CE, cULus


Vous trouverez ici davantage d’informations sur les divers produits SITOP lite et sur les possibilités de commande.

Le TIA Selection Tool vous aide également à sélectionner vos produits.