Automation Technology

Sélectivité et localisation rapide des défauts dans des dérivations 24 V

Les modules de sélectivité et de diagnostic sont un complément optimal pour toutes les alimentations 24 V afin de répartir et surveiller le courant de charge sur plusieurs branches de courant. Il est ainsi possible de détecter de manière fiable une surcharge ou un court-circuit se produisant dans une ou plusieurs dérivations.

Le système électronique autorise des pointes de courant de courte durée, par exemple celles causées par un courant d’appel élevé, génère une mise hors tension en cas de longue surcharge, et ce même sur des lignes à résistance ohmique élevée et en cas de courts-circuits lents. Dans ce cas, les disjoncteurs de ligne ne se déclenchent pas ou sont trop longs à se déclencher, même lorsque l’alimentation pourrait fournir le courant de déclenchement. Le module complémentaire SITOP continue d’alimenter en 24 V les dérivations intactes sans aucune interruption ni rétroaction, évitant ainsi, le cas échéant, une panne totale de l’installation.


 

Les modules de sélectivité SITOP PSE200U avec signalisation propre à chaque voie permettent de localiser rapidement et précisément les défauts via une seule entrée TOR de l’API.

L’analyse est effectuée par un bloc fonctionnel SIMATIC S7-1500/1200/300/400 pour STEP 7 et TIA Portal, ce qui facilite l’intégration dans le diagnostic S7 et dans des systèmes de conduite ou de contrôle-commande de rang supérieur.

Télécharger gratuitement les blocs fonctionnels

Vos avantages avec SITOP PSE200U en bref

  • Déclenchement sûr, indépendant des longueurs ou des sections de câbles

  • 4 départs de consommateurs par module, disponibles en deux variantes avec plage de courant de sortie réglable entre 0,5-3 A et 3-10 A

  • Variantes avec puissance de sortie limitée à 100 VA selon NEC Class 2

  • Configuration facile grâce au réglage personnalisé du courant maximal via potentiomètre pour chaque voie

  • Deux exécutions pour le télédiagnostic : contact de signalisation groupée ou signalisation pour chaque voie

  • Analyse par des blocs fonctionnels SIMATIC S7 (S7-1500/1200/300/400) disponibles gratuitement pour modules avec signalisation individuelle pour chaque voie

  • Bibliothèque de visualisation dans SIMATIC PCS 7

  • DELs permettant de localiser rapidement les défauts sur site

  • Possibilité de réinitialisation à distance depuis un poste central

  • Facilité de mise en service grâce à la mise en marche/coupure manuelle des voies avec le bouton Reset

  • Points de mesure de la tension pour le courant de sortie (1 V = 1 A), la dissociation des circuits électriques n’est pas nécessaire

  • Activation séquentielle des départs pour la réduction du courant d’appel total

  • Capot transparent plombable au-dessus des éléments de réglage du courant et de la temporisation pour la protection contre les déréglages