Related
Info
close

Modules d'extension pour une augmentation de la disponibilité du système jusqu'à une protection totale

La seule qualité du module d'alimentation ne suffit pas à garantir une alimentation 24 V sans perturbation. Des pannes de réseau, des fluctuations extrêmes de la tension du réseau ou un consommateur défectueux peuvent paralyser le fonctionnement d'une installation et provoquer des coûts considérables. C'est pourquoi nous proposons une gamme unique de modules d'extension parfaitement intégrables assurant une protection fiable contre les sources de danger les plus diverses, tant du côté primaire que du côté secondaire. Les modules complémentaires garantissent une extension parfaitement flexible des alimentations SITOP jusqu'à une protection totale.

Protection contre …

Protection par …

Défaillance d'un bloc d'alimentation

Exécution redondante de l'alimentation avec les modules de redondance SITOP

Surcharge dans le circuit 24 V

Protection électronique des départs 24 V avec les modules de sélectivité SITOP

Perte d'alimentation brève côté entrée (brownout)

Sauvegarde de l'alimentation 24 V avec le module tampon SITOP

Perte d'alimentation prolongée côté entrée (blackout)

Sauvegarde de l'alimentation pour une durée maximale d'environ une heure avec l'alimentation sans interruption de SITOP

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?