SITOP News

 

SITOP UPS1600  24 V/ 40 A, UPS1100 12 Ah y 2,5 Ah sobretemperatura

Fuente de alimentación ininterrumpida todavía más potente y resistente

La fuente de alimentación ininterrumpida SITOP UPS1600 ahora también está disponible con una corriente de salida de 40 A. Aún con una mayor capacidad de sobrecarga y mayor corriente de carga, con tan solo 70 mm de anchura es más de 30 mm más estrecha que la anterior. Al igual que las fuentes menores de 10A y 20A ofrece nuevas opciones de diagnóstico y puede integrarse en sistemas basados en PC y PLC a través de la interfaz Ethernet/PROFINET.

Como acumulador de energía también hay disponible un módulo de batería con 12 Ah para corrientes nominales y de pico más elevadas, o también para tiempos de respaldo más prolongados. Otra novedad es el módulo de batería UPS1100 2,5 Ah con baterías de plomo puro para aplicaciones a temperaturas extremas.

Resumen de las ventajas

  • Módulo UPS compacto UPS1600 24 V/ 40 A con E/S digitales e interfaz USB o Ethernet/PROFINET (2 puertos)

  • Módulos de batería sin mantenimiento UPS1100 12 Ah y 2,5 Ah para de – 40 °C a + 60 °C

  • Vigilancia remota a través del servidor web integrado

  • Integración en sistemas basados en PC

  • Integración de sistema total en TIA


SITOP PSU8200 24 V / 20 A

Fuente de alimentación trifásica para una alimentación de 24 V eficiente

La nueva fuente de alimentación tecnológica SITOP PSU8200 20 A de la gama de productos SITOP modular está concebida para aplicaciones de 24 V exigentes en redes monofásicas gracias a sus numerosas funciones. Este aparato estrecho para perfil normalizado dispone de un grado de eficiencia muy elevado, una gran entrada de rango amplio y un excelente comportamiento ante sobrescargas con un 300% de Power Boost y un 150% de potencia adicional.

Resumen de las ventajas

  • Fuente de alimentación 24 V/ 20 A para redes trifásicas

  • Entrada de rango amplio de 320 a 575 V para uso en cualquier red del mundo

  • Caja metálica de escasa de tan solo 70 mm de ancho

  • Grado de eficiencia de 94%

  • Contacto de señalización integrado "DC OK"

  • Ampliable con todos sus módulos SITOP adicionales


SITOP PSU8200 24 V / 5 A y 10 A

Fuente de alimentación muy compacta para redes monofásicas

Las nuevas fuentes de alimentación tecnológicas monofásicas SITOP PSU8200 de la gama SITOP modular requieren tan solo un mínimo espacio en el perfil normalizado, ya que son extremamente compactas. La versión de 10 A con tan solo 55 mm es la fuente más estrecha de su gama. El alto grado de eficiencia de hasta un 94 % asegura un bajo consumo energético. También se ahorra energía con la función "Remote On/ Off", que permite desconectar la fuente. Si, por el contrario, aumenta la demanda de corriente eléctrica como en el caso de las corrientes de irrupción, la elevada resistencia a la sobrecarga ofrece un 50% más de potencia "extra".

Resumen de las ventajas

  • Fuente de alimentación de 24 V/ 5 A y 10 A con entrada de rango amplio

  • Conexión a redes monofásicas de 120 V/230 V AC sin conmutación manual

  • Caja metálica muy extrecha de 45 mm o 55 mm de ancho

  • Grado de eficiencia muy elevado de hasta un 94%

  • Contacto de señalización integrado "DC OK"

  • Remote On/Off

  • Ampliable con todos los módulos SITOP adicionales


SITOP PSU200M 24 V / 5 A y 10 A

Una fuente de alimentación para todas las redes del mundo

Las fuentes de alimentación de 5 A y 10 A de la gama SITOP modular han sido innovadas. Ahora disponen de un contacto de señalización para su integración sencilla en la instalación y de un grado de eficiencia más elevado. En la fuente de 10 A ha podido aumentarse a un 91% y, también gracias a ello, reducir así la anchura de la caja de 90 a 70 mm. Al igual que sus predecesores, la PSU200M se caracteriza por su entrada de rango ultraamplio única en su especie, que permite utilizarla en todo el mundo, tanto en redes monofásicas de 120 a 230 V, como en 2 fases de una red trifásica de 230 a 500 V de tensión nominal.

Resumen de las ventajas

  • Fuentes de alimentación de 24V/ 5 A y 10 A con entrada de rango ultraamplio

  • Conexión a redes monofásicas y trifásicas

  • Caja metálica compacta

  • Contacto de señalización integrado "DC OK"

  • Ampliable con todos los módulos SITOP adicionales


LOGO!Power

Fuentes de alimentación en el nuevo diseño de LOGO! 8

Las fuentes de alimentación compactas LOGO!Power se han adaptado al diseño de los renovados módulos lógicos LOGO! 8. Con ello, estos mini-alimentadores de red para la alimentación fiable de 12 y 24 V de LOGO! combinan también ópticamente con los nuevos módulos lógicos. Los alimentadores de red monofásicos de la familia Sitop están disponibles en anchos de 54 mm, 72 mm y 90 mm y con intensidades nominales de salida de entre 1,3 y 4 A a 24 V. También existen variantes de 5 V, 12 V y 15 V.

Resumen de las ventajas

  • Diseño adaptado a los módulos lógicos LOGO! 8

  • Entrada de rango amplio de 85 a 264 V AC y de 110 a 300 V DC

  • Reserva de potencia para conectar cargas con una elevada extracorriente de conexión

  • Gran rendimiento en todo el rango de carga y pocas pérdidas en vacío

  • Rango de temperatura de -20 °C a +70 °C

  • Numerosas certificaciones, como CE, cULus, FM, GL y ATEX