Related
Info
close

Sistema de alimentación ininterrumpida (DC-UPS) con condensadores para garantizar el estado de la instalación

 

En caso de que no sea posible evitar la desconexión de la instalación, las aplicaciones como automatizaciones basadas en PC, visualizaciones o archivaciones de datos de servicio necesitan un tiempo de puenteo prolongado ante fallos de red. El registro del fallo, el almacenamiento del estado de la instalación y el apagado regulado del PC pueden requerir tiempos de respaldo de hasta varios minutos.

El SITOP DC-UPS con sus condensadores de doble capa altamente capacitivos almacena energía suficiente para poder apagar los sistemas basados en PC con total seguridad.

Configuración con SITOP UPS500S: respaldo de 24 V para almacenar datos de proceso y apagar de forma ordenada un PC. Para descargar el UPS, los actuadores son alimentados directamente por el alimentador de red

Resumen de las ventajas

  • Puenteo hasta la franja de minutos, según la intensidad de carga y la configuración del DC-UPS

  • Condensadores de doble capa completamente sin mantenimiento

  • Tiempos de carga breves

  • Alta durabilidad incluso con temperaturas ambiente elevadas

  • No es necesario ventilar el lugar de montaje

  • Variante IP65 para utilizar fuera del armario de distribución

  • Integración sencilla en PC con herramienta de software

  • Interfaz USB para la comunicación con el PC

Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los diferentes DC-UPS con condensadores.
Para elegir la configuración correcta del DC-UPS cuenta con la ayuda de la SITOP Selection Tool.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?