Automatisierungstechnik

LOGO!Power

Flache Stromversorgung für Installationsverteiler

Small. Clever. LOGO!Power

Die Mini-Netzgeräte im Design der LOGO!8 - Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum: Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb. Der Weitbereichseingang für 1-phasige Netze sowie der Anschluss an Gleichspannungsnetze, der große Betriebstemperaturbereich, umfangreiche Zertifizierungen sowie die Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten ermöglichen einen universellen Einsatz.
Die zuverlässigen Stromversorgungen mit ihrem flachen stufenförmigen Gehäuse lassen sich höchst flexibel in zahlreichen Applikationen integrieren - beispielsweise in Installationsverteilern. Sie sind auch optimal abgestimmt auf den Einsatz gemeinsam mit dem intelligenten Gateway für industrielle IoT Lösungen SIMATIC IOT2000.

Zur weiteren Erhöhung der Verfügbarkeit können die LOGO!Power Netzteile mit Selektivitäts- , Redundanzmodulen und DC-USV kombiniert werden.


Die Vorteile auf einen Blick

  • Umfangreiches Spektrum
    Geregelte Netzgeräte 5 V, 12 V, 15 V und 24 V bis 100 Watt

  • Geringe Baubreite
    Reduzierung um 18 mm in jeder Leistungsklasse

  • Hohe Energieeffizienz
    Wirkungsgrad bis zu 90% über den gesamten Leistungsbereich und Leerlaufverlustleistung < 0,3 W

  • Weltweiter Einsatz
    Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C und internationale Zertifikate wie CE, cULus, CB, FM, ATEX, cCSAus, Class I Div 2, GL, ABS, DNV, BV, LRS, NEC Class 2, SEMI F47

  • Strommonitor
    Einfaches Messen des Ausgangsstroms ohne Auftrennen der Leitung, d.h. ohne Unterbrechung der DC-Versorgung

  • Flexible Montage
    Durch Hutschienen- oder Wandmontage in unterschiedlichen Einbaulagen

  • Zuverlässiger Betrieb
    Problemloses Zuschalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom durch Leistungsreserven beim Hochlauf sowie Konstantstrom im Überlastfall


Hier finden Sie weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über die einzelnen LOGO!Power Produkte (3. Generation).

Bei Ihrer Produktauswahl unterstützt Sie auch das SITOP Selection Tool