Industrie-PC von SIMATIC

In der Industrie bewährt

Die Welt der Industrie-Computer wird von Siemens als Trendsetter geprägt. Mit robusten, innovativen und langfristig verfügbaren Produkten. Dabei spiegelt sich die hohe technologische Erfahrung in jedem Industrie-PC wider. Die durchgängige Produktfamilie SIMATIC IPC bietet Ihnen höchste Leistung mit modernster Intel-Prozessor-Technologie, vorinstalliertem und aktiviertem Windows Betriebssystem und integrierten Kommunikationsschnittstellen.


Die Vorteile im Überblick

Langzeitverfügbarkeit

Produktvielfalt

Qualität


Mit SIMATIC IPCs sparen Sie Anpassungsaufwand bei Ihrer Applikation und können langfristige Konzepte besser planen. SIMATIC IPCs bieten Ihnen daher

- eine Verfügbarkeit von 4 – 6 Jahren
- 5 Jahre Reparatur- und Ersatzteildienst

Daraus ergibt sich ein Service- und Supportzeitraum von 9 – 11 Jahren in Summe ab Markteinführung.

SIMATIC IPCs bieten Ihnen höchste Produktvielfalt durch

- flexible und leistungsstarke Rack PCs im 19“-Format
- kompakte, robuste Box PCs für den universellen Einsatz
- robuste, leistungsstarke All in One Panel PCs mit brillanten Displays
- Monitore und Thin Clients für dezentrales Bedienen und Beobachten
- Gerätevarianten für besondere Anforderungen, wie rundum in IP65 geschützte HMI-Geräte, Geräte mit Edelstahlfront und eigensicher für den Ex-Bereich
- Hard- und Softwareoptionen, sowie einschaltfertige Bundles und Software Packages für PC-basiertes Steuern, Bedienen- und Beobachten
- genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte und Systeme aus unserem Customization Center

SIMATIC IPCs setzen Maßstäbe in puncto Qualität:

Sie stammen aus eigener Entwicklung und Fertigung und erfüllen – in umfangreichen Tests nachgewiesen – zuverlässig alle technischen Spezifikationen.

Unser durchgängiger Qualitätssicherungsprozess ermöglicht beste Logistikleistungen und hohe Qualität im Feldeinsatz.

Robustheit und Systemverfügbarkeit

Performance

Service und Support


SIMATIC IPCs sind von Grund auf mit hoher Robustheit und Industrietauglichkeit ausgestattet, u. a. durch

- robuste Gehäuseausführungen
- eigenentwickelte Mainboards
- hochwertige Komponenten, z. B. industrietaugliche Displays

Für hohe Systemverfügbarkeit sorgen ECC-RAM, Solid-State Drive, RAID5-Konfiguration und redundante Stromversorgung. Mit zusätzlichen Erweiterungsoptionen zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit vermeiden Sie potenzielle Ausfälle und minimieren die Stillstandszeiten und -kosten in Ihrer Produktion.

SIMATIC IPCs bieten höchste Performance und besonders schnelle Systemreaktionen durch

- Intel Core-Prozessoren (i7, i5, i3)
- Leistungsstarke Onboard-HD-Grafik in der CPU integriert
- Moderne Schnittstellen, wie z. B. USB 3.0 für schnellen Datentransfer
- DDR3-Speichertechnologie
- High-End Industrie-PCs für die schnelle Verarbeitung von großen Datenmengen, wie etwa bei Prüfständen, industrieller Bildverarbeitung und Visualisierung

Wir sorgen dafür, dass Sie für SIMATIC IPCs effiziente und schnelle Hilfe bekommen:

- Weltweiter Online-Support – z. B. FAQs und Handbücher
- Online-Service-Tool PED – Infos zur Geräteausstattung
- SIMATIC Hotline – 24 Stunden an 365 Tagen
- 35 Repair Center in 30 Ländern und Niederlassungen in 190 Ländern
- PC-based Competence Center – Unterstützung für Projekte