SIMATIC IPC647E

Hohe Performance, Robustheit und Funktionalität für die industrielle Umgebung

Der SIMATIC IPC647E ist ein robuster und perfomancestarker Industrie-PC in 19" Bauweise (2U). Er bietet mit neuester Intel-Prozessor-Architektur der 8. Generation (Xeon, Core i7, Core i5 und Core i3) leistungsfähigste PC-Technologie in einem neuentwickelten Industrie-Design.

Darüber hinaus ist das weiterentwickelte Gehäusekonzept des IPC647E zu den Vorgängervarianten einbaukompatibel. Somit ist ein Einsatz auch in bereits bestehenden Anlagen ohne Mehraufwand möglich.

Dank seiner geringen Höhe (2U) und Einbautiefe eignet er sich besonders für die platzsparende Realisierung von schnellen Rechen- und Visualisierungsaufgaben, z.B. Bild- und Datenverarbeitung oder industrielle Serveranwendungen.

SIMATIC IPC647E auf einen Blick

Neueste Technologie und maximale Performance

Überzeugende Servicefreundlichkeit

Hohe System- und Datenverfügbarkeit

Multi-Monitoring und Flexibilität

Industriefunktionalität zum attraktiven Preis

Flexible Implementierung


Sicherheitsinformationen:

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.
Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter : http://www.siemens.com/industrialsecurity