Rack-Computer von Siemens – perfekt für industrielle Server-Anwendungen

SIMATIC Rack PC bietet genügend Systemleistung für anspruchsvollste Anwendungen und ist bestens geeignet für vielfältige Aufgaben in unterschiedlichsten Branchen. Durch zahlreiche Schnittstellen lässt sich jeder SIMATIC Rack PC schnell und flexibel erweitern.

Durchdachtes innovatives Industriedesign und integrierte Diagnose- und Meldefunktionen machen die Rack Computer von Siemens hoch verfügbar und in der Wartung besonders einfach. PC-Optionen für industrielle Serverapplikationen bieten mehr Systemleistung und -verfügbarkeit sowie Datensicherheit.




SIMATIC IPC347E


Der SIMATIC IPC347E ist der neue Industrie-PC im 19”-Format im unteren Preissegment. Er eignet sich besonders für Anwendungen in der Produktion, bei denen erhöhte Robustheit im Vergleich zu Office-PCs benötigt wird.


SIMATIC IPC547G


Der leistungsstarke SIMATIC IPC547G eignet sich besonders als kompakte Industrie-Workstation und -Server für die schnelle parallele Verarbeitung großer Datenmengen.



SIMATIC IPC647E


Der SIMATIC IPC647E eignet sich besonders für eine platzsparende Realisierung von schnellen Rechen- und Visualisierungsaufgaben, z.B. Bild- und Datenverarbeitung oder industrielle Serveranwendungen. Der robuste IPC misst eine Größe von nur zwei Höheneinheiten.


SIMATIC IPC847E


Höchste Erweiterbarkeit und industrielle Funktionalität zeichnen den SIMATIC IPC847E aus. Mit seiner hohen Langzeitverfügbarkeit bietet er hohen Investitionsschutz und stellt den zuverlässigen Betrieb in besonders rauen industriellen Umgebungen sicher.