Panel PC SIMATIC IPC477D

 

Rundum IP65 geschützte IPC477D PRO in 15“, 19“ und 22“

Das robuste Aluminiumgehäuse des SIMATIC IPC477D PRO (PRO = Protected) ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine auch in rauen Umgebungsbedingungen.

Der Industriemonitor verfügt über eine kristallklare, kratzfeste und durchgehende Glasfront mit hoher chemischer Beständigkeit. Besondere Merkmale sind industriegerechte Entspiegelung, sowie hohe Bildschärfe und Helligkeit für eine gute Ablesbarkeit, auch bei großem Betrachtungswinkel.

Die projiziert kapazitive Touch (PCT)-Technologie ermöglicht eine effiziente Gesten-, Ein,- und Mehrfingerbedienung, auch mit dünnen Arbeitshandschuhen. Zum Beispiel lassen sich Bildinhalte intuitiv und schnell bewegen, zoomen oder durch verborgene Komponenten ergänzen.


Der SIMATIC IPC477D PRO in 15“, 19“ und 22“ ist …

wirtschaftlich

konfigurierbar

zuverlässig

und stets perfekt gestylt


Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.
Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter