Site Search

Menuclose
Related
Info
close

SIMATIC IPC277E

Der Panel PC mit optimierter Performance – wartungsfrei und kompakt mit Displays ab 7"

Der Nanopanel PC SIMATIC IPC277E ist ein flexibler embedded Industrie-PC mit robusten und langlebigen Displays. Technologisch basiert er auf dem Box PC IPC227E und bietet dadurch höchste Industriefunktionalität für den flexiblen Einsatz auch unter rauen Bedingungen – und dies wartungsfrei.

Moderne Schnittstellen und eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Displays zeichnen diesen Panel PC aus. Dabei sorgen stromsparende Intel Dual und Quad Core Prozessoren für eine sehr gute Leistung für Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben.





Der SIMATIC IPC277E auf einen Blick

Hohe Flexibilität bei der Auswahl robuster Widescreen-Fronten

Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb

Optimiert für den Einsatz von Visualisierungsaufgaben mit Zusatzfunktionalität

Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten


Hohe Flexibilität bei der Auswahl robuster Widescreen-Fronten

  • 7“ – 19“ Widescreen Displays mit hoher Auflösung und großen Blickwinkeln

  • Vollständig dimmbare Displays reduzieren den Energieverbrauch und erhöhen die Lebensdauer

  • Moderne Multitouch Varianten in 12“, 15“ und 19“ für eine innovative Maschinenbedienung



Hohe Robustheit für den wartungsfreien Dauerbetrieb

  • Höchste Industriefunktionalität durch IP65 Front für optimalen Staubschutz und hoher EMV-Verträglichkeit

  • Sicherung wichtiger Systemdaten durch nichtflüchtigen Remanenzspeicher (NVRAM, optional)

  • Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb bei bis zu 50°C Umgebungstemperatur und hohen Vibrations-/Schockanforderungen

  • Wartungsfreier Betrieb – ohne Lüfter, ohne drehende Teile

  • Batterieloser Betrieb möglich (bei Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk)



Optimiert für den Einsatz von Visualisierungsaufgaben mit Zusatzfunktionalität

  • Performante und energiesparsame Dual und Quad Core Intel Celeron Prozessoren

  • Vielfältige Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten (USB 3.0, 2 x Gbit Ethernet, RS232/RS485, SSD/CFast)

  • Front-USB für einen einfachen Datenaustausch (15“ / 19“ Displays, Single Touch)



Hohe Investitionssicherheit zur Reduzierung von Engineeringkosten

  • Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu 11 Jahren

  • Ideale Plattform für SIMATIC Software Controller und/oder WinCC RT Advanced

  • Einfache Integration in Automatisierungslösungen mit dem TIA Portal und onboard PROFINET Schnittstellen



Vielseitig einsetzbar

Der Nanopanel PC ist vielseitig einsetzbar für beispielsweise:

  • Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben in Bereichen wie Maschinenbau, Anlagenbau, Verkehrstechnik oder Energieübertragung.

  • Erfassen von Daten, Weiterverarbeitung und Visualisierung als Datengateway bzw. zum Datenmonitoring

  • Maschinennahe Anwendungen, welche zusätzlich C/C++ Programme benötigen

  • Zusätzlich neue Applikationen wie Schiffbau, Gebäudeautomatisierung, Lager & Logistik



Securityhinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.
Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?