Automatisierungstechnik

SIMATIC Industrial Thin Client

Widescreen Bedienterminals für industrielle Anwendungen

Beschreibung

Industrial Thin Client SIMATIC ITC with wide-screen displays

Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen-Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22 Zoll. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK).

Für das innovative Produktdesign wurden die Industrial Thin Clients SIMATIC ITC mit dem renommierten iF product design award ausgezeichnet. > International Forum Design

Nutzen

  • Hohe Performance bei optimierter Leistungsaufnahme
    - leistungsstarke CPU mit 1,2 GHz Intel Celeron Prozessor
    - Hauptspeicher mit 512 MB in DDR3-Speichertechnologie
    - Gigabit-LAN-Schnittstelle für schnelle Kommunikation
    - dimmbare Hintergrundbeleuchtung für optimierte Leistungsaufnahme

  • Hohe Flexibilität 
    - Widescreen-Fronten mit Touch-Displays in den Größen 12“, 15", 19" und 22“
    - Vielzahl unterstützter Protokolle: RDP, SmartServer, VNC (SINUMERIK in Vorbereitung)
    - Multisession für parallele Verbindungen zu mehreren Servern mit schnellem Umschalten
    - integrierter Web-Browser, 1 x Gigabit-LAN und 2 x USB-Schnittstelle (rückseitig)

  •  Hohe Industrietauglichkeit 
    - Alu-Druckguss Fronten
    - wartungsfreier Dauerbetrieb (ohne Lüfter, ohne Festplatte) bis 50°C
    - Flash-Speicher als Massenspeicher

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit 
    - Automatische Wiederherstellung der Verbindung (Auto-Reconnect)
    - redundante Serververbindungen (RDP Redundancy)

  • Hohe Benutzerfreundlichkeit 
    - einschaltfertiges schnell konfigurierbares System mit First Setup Assistent
    - zentrales Gerätemanagement für mehrere Thin Clients mit Remote Configuartion Center

  • Sichere Bedienung im hellen Arbeitsumfeld
    - leuchtstarke Displays mit hohem Kontrast (400cd/m2)
    - hohe Auflösung und Ablesbarkeit bis 170° aus allen Richtungen

  • Hohe Investitionssicherheit und Kontinuität
    - MTBF der Hintergrundbeleuchtung bis 80.000 h
    - durchgängiges Widescreen-Design mit Comfort Panel, Flat Panel oder Panel PC für einheitliches Maschinen-/Anlagendesign
    - Service- und Supportzeitraum von 9 - 11 Jahren


Aufbau und Funktion

Ohne Verschleißteile wie Lüfter oder Festplatte und mit Alu-Druckguss Fronten ausgestattet sind SIMATIC ITC besonders robust und wartungsfrei. Über Industrial Ethernet sind die Geräte nahezu unbegrenzt weit vom Serversystem absetzbar. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, integrierter Web-Browser und vielfältig unterstützte Protokolle, bieten hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen.

Frontpanel-Varianten:

12" TFT Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Frontabmessungen: 330 x 241 mm (B x H)

15" TFT Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Frontabmessungen: 415 x 310 mm (B x H)

19" TFT Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1366 x 768 Pixel
Frontabmessungen: 483 x 337 mm (B x H)

22" TFT Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Frontabmessungen: 560 x 380 mm (B x H).