SIMATIC Industrial Flat Panel

PROtected with SIMATIC HMI

Rundum IP65 geschützter Industrial Flat Panel 19“ und 22“ PRO

Das robuste Aluminiumgehäuse des SIMATIC Industrial Flat Panel PRO (PRO = Protected) ermöglicht den Einsatz direkt an der Maschine auch in rauen Umgebungsbedingungen.

Der Industriemonitor in 19“ und 22“ verfügt über eine kristallklare, kratzfeste und durchgehende Glasfront mit hoher chemischer Beständigkeit. Besondere Merkmale sind industriegerechte Entspiegelung, sowie hohe Bildschärfe und Helligkeit für eine gute Ablesbarkeit, auch bei großem Betrachtungswinkel.

Die projiziert kapazitive Touch (PCT)-Technologie ermöglicht eine effiziente Gesten-, Ein,- und Mehrfingerbedienung, auch mit dünnen Arbeitshandschuhen. Zum Beispiel lassen sich Bildinhalte intuitiv und schnell bewegen, zoomen oder durch verborgene Komponenten ergänzen.


Die Industrial Flat Panel SIMATIC IFP sind …

wirtschaftlich

konfigurierbar

zuverlässig

und stets perfekt gestylt