SIMATIC Industrial Flat Panel

Einfach zum individuellen System

Extension Units und Bedienelemente

Die Kombination aus Grundgerät, Extension Unit und Montageadapter überzeugt durch:

Bestückungsbeispiel
  • Wirtschaftlichkeit bei Engineering, Installation und Betrieb

  • Maßgeschneiderte Systemlösungen mit Standardkomponenten

  • Einfache Anpassung an individuelle Kundenwünsche

  • Einfache Montage und Inbetriebnahme

  • Modernes und attraktives Design

  • Sicherheit und Zuverlässigkeit über viele Jahre




Einfache Anpassung an individuelle Kundenwünsche

Wenn Sie spezielle Wünsche für die Bedienung über Not-Halt, Wahlschalter, Drucktaster, Schlüsselschalter, Meldeleuchten oder Radio Frequency Identification (RFID)-Leser haben, kombinieren Sie Ihr SIMATIC HMI PRO Gerät mit perfekt auf die Grundgeräte abgestimmten Extension Units.

  • Die Extension Units sind frei konfigurierbar, nachrüstbar, einfach zu individualisieren und geben Ihnen maximale Flexibilität.

  • Die Bedienelemente können beliebig angeordnet werden.

  • Die Extension Units sind in vier unterschiedlichen Größen für die jeweiligen 12“, 15“, 19“ und 22" PRO-Geräte erhältlich.

  • Pro Größe stehen drei Anbindungsmöglichkeiten zur Verfügung: Direktverdrahtung, PROFINET und PROFISAFE.


Beispiel der einfachen Bedienelemente-Montage