Automatisierungstechnik

SIMATIC Industrial Flat Panel

 

Industriemonitore für die praxisnahe Gesten- und Mehrfingerbedienung

Industrial Flat Panel SIMATIC IFP1900 MT

Die Industrial Flat Panel SIMATIC IFP eignen sich hervorragend als Industriemonitore mit schnellen Reaktionszeiten für verzögerungsfreie Bildaktualisierung, z.B. bei Tippbetrieb oder Kurvendarstellung. Die innovativen Geräte gibt es als reine Anzeigegeräte oder mit Touch- bzw. Multitouchvariante (optional als Ethernetmonitor) mit Widescreen Fronten in 12, 15, 19 und 22 Zoll

Verfügbar ist auch eine 15 Zoll Touchvariante mit Funktionstasten, Front-USB-Schnittstelle und einem Tastenfeld.

SIMATIC IFP werden über die neue DisplayPort-Schnittstelle oder DVI-D an den Industrie-PC angeschlossen, welcher bis zu 30 Meter entfernt sein kann.

Don't miss the innovative touch


Die Industrial Flat Panel SIMATIC IFP sind …

wirtschaftlich

konfigurierbar

zuverlässig

und stets perfekt gestylt

Technische Daten

Industrial Flat Panel SIMATIC IFP

Gerät

Display

Auflösung

Bedienart

SIMATIC IFP1200

12 Zoll

1280 x 800 Pixel

Touch

SIMATIC IFP1500

15 Zoll

1280 x 800 Pixel

Display / Touch / Key

SIMATIC IFP1500

15 Zoll

1366 x 768 Pixel (HD Ready)

Display / Multitouch

SIMATIC IFP1900

19 Zoll

1366 x 768 Pixel (HD Ready)

Display / Multitouch

SIMATIC IFP2200

22 Zoll

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Display / Multitouch