Related
Info
close

Immer die erste Wahl in Sachen Industriemonitore und Thin Clients

Weit mehr als nur ein einfacher Industriemonitor: Siemens bietet Ihnen zuverlässige und äußerst robuste LCD-Monitore die Sie vielseitig einsetzen können: Ob für Warten, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, bei denen die Bedieneinheit getrennt vom Industrie-PC bzw. Server betrieben werden soll: SIMATIC Industrie Monitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung – als Einzellösung oder auch mit mehreren Bedienstationen in weitläufigen Visualisierungs- und Steuerungslösungen.


Monitore und Thin Clients der neuesten Gerätegenerationen

SIMATIC Industrial Flat Panel


Die Industrial Flat Panel Monitore stehen als Single Touch und Multitouch-Varianten mit projiziert-kapazitiver Touchtechnologie (PCT) zur Verfügung. Sie eignen sich hervorragend als Industriemonitore mit schnellen Reaktionszeiten für verzögerungsfreie Bildaktualisierung.

SIMATIC Industrial Thin Client


Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen-Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22 Zoll.

Erprobt und bewährt

SCD Monitore


Siemens SCD Monitore eignen sich für den professionellen Einsatz z. B in Kontrollräumen und Warten eingebaut in Bedienpulten mit Touchfunktionalität oder ohne Bedienfunktion.

SIMATIC Flat Panel


SIMATIC Flat Panel sind voll industrietaugliche LCD Monitore mit brillantem TFT-Display, die an jeden SIMATIC IPC sowie nahezu alle marktüblichen PCs angeschlossen werden können.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?