SIMATIC IPC627E

Hohe Performance, Funktionalität und Kompaktheit für die industrielle Umgebung

Der Box-PC SIMATIC IPC627E ist ein sehr kompakter und performancestarker Industrie-PC mit innovativer Intel-Prozessor-Architektur der 8. Generation (Core i7, Core i3 und Celeron) in einem neuentwickelten Industrie-Design. Er eignet sich für anspruchsvolle Mess-, Steuer- und Regelaufgaben bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C, sowie bei hohen Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Darüber hinaus ist das weiterentwickelte Gehäusekonzept des SIMATIC IPC627E zu den Vorgängervarianten einbaukompatibel. Somit ist ein Einsatz auch in bereits bestehenden Anlagen ohne Mehraufwand möglich.

Für zentrales Bedienen und Beobachten ist er auch als Panel-PC SIMATC IPC677E mit brillantem Full HD Display in 19“, 22“ und neu sogar auch 24“ erhältlich.

SIMATIC IPC627E auf einen Blick

Neueste Technologie und maximale Performance

Überzeugende Servicefreundlichkeit

Hohe System- und Datensicherheit

Multi-Monitoring und Flexibilität

Industriefunktionalität zum attraktiven Preis

Flexible Implementierung


Securityhinweis:

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.
Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter : http://www.siemens.com/industrialsecurity