Produkte

Durch stetige Innovation unserer Industrie-PCs können Sie bei Ihrer Maschine und Anlage immer auf die neueste Technologie setzen

SIMATIC Nano IPC - Vielseitig einsetzbar im Fertigungsbereich und darüber hinaus

Für den universellen Einbau in Maschinen, Steuergehäuse und Schaltschränke stehen die lüfterlosen Embedded Geräte von Siemens in den Bauformen Box PC und Panel PC zur Verfügung. Mit den Embedded Industrie-PCs SIMATIC IPC227E und IPC277E können vielfältigste Aufgaben besonders kompakt und flexibel gelöst werden, z.B. Messen, Steuern, Regeln, Prüfen von Prozess- und Maschinendaten.

SIMATIC High-End IPCs

Robust und leistungsstark für eine optimale Verfügbarkeit.

SIMATIC IPC647D & IPC847D - Rack PCs für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben

Höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit mit den high-end SIMATIC Rack PCs http://www.siemens.de/rack-pc sorgen für die Minimierung der Downtime Ihrer Produktion.

SIMATIC High-end IPC - Hohe Funktionalität und Servicefreundlichkeit

Modernste Technik für hohe Leistung und große Erweiterbarkeit bei überzeugender Servicefreundlichkeit - die Box und Panel PCs SIMATIC IPC627D, IPC827D sowie IPC677D helfen die Service-Zeit für Wartung und Erweiterung zu reduzieren.

SIMATIC IPC547E - Multi-Monitoring und Systemhighlights

Maximale Leistung, Visualisierung mit bis zu 5 Monitoren und hohe Systemverfügbarkeit mit dem neuen SIMATIC IPC547E.

SIMATIC PC-based Automation

Die PC-basierte Automatisierungstechnik von Siemens ermöglicht die Kombination von Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben sowie fehlersicherer Funktionen auf einem Gerät

Lüfterlose Embedded-IPCs mit 3rd Generation Intel Core i7-Prozessoren

Die lüfterlosen Embedded-IPCs SIMATIC IPC4x7d mit 3rd Generation Intel Core i7-Prozessoren und neuester PC-Technologie sind ausgelegt für den wartungsfreien 24-Stunden-Dauereinsatz. Sie bieten höchste Leistung im Embedded-Bereich für komplexe Kommunikationsaufgaben, zum Messen, Steuern und Regeln oder zum Bedienen und Beobachten bei deutlich reduziertem Planungs- und Evaluierungsaufwand.

SIMATIC IPC Remote Management

Mit dem Softwarepaket SIMATIC IPC Remote Manager lassen sich zentrale Servicekonzepte realisieren, indem mittels Intel Active Management Technologie-Funktionen (Intel AMT) von der Ferne auf SIMATIC IPCs zugegriffen wird. Zum Beispiel können von einer Leitwarte aus und ohne Einsatz vor Ort System- oder Programmfehler behoben oder auch BIOS- und Programm-Updates ausgeführt werden.

SIMATIC Industrial Thin Client

Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen-Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22 Zoll. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA).

Embedded Industrie PCs im Nano-Format

Die innovativen langzeitverfügbaren Embedded-Industrie-PCs sind leistungsoptimiert mit Intel Atom-Prozessoren, besonders kompakt, flexibel und wartungsfrei. Sie eignen sich für einfache Steuerungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben sowie als Datensammler. Für die schnelle Inbetriebnahme sind einschaltfertige Bundles erhältlich.