Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Industrial IoT

Für die einfache Anbindung in Ihre Anlage

SIMATIC IOT2000 IO-Shield

Das IOT2000 Input/Output Module stellt für das IOT2000-System zahlreiche industrielle Standardschnittstellen bereit, wodurch Kunden mehr Anwendungen zur Verfügung stehen.

Je nach industriellem Anwendungsbereich verfügt diese Baugruppe über fünf Digitaleingänge, zwei Analogeingänge und zwei Digitalausgänge. Es ermöglicht dadurch die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000.


SIMATIC IOT2000 IO-Shield auf einen Blick

  • Hohe Industriefunktionalität

  • ARDUINO Shield mit 5x DI, 2x DO und 2x AI

  • Schnelle Montage, da der passender Deckel und Befestigungsmaterial bereits mitgeliefert werden

  • Industrielles Design

  • Verwendung der in der Industrie üblichen Spannungsbereiche, z. B. 24V bei digital in

  • Geeignet für Temperaturumgebungen von 0 … 50° C

  • CE UL Zulassungen

  • Entwickelt und getestet für den 24/7 Betrieb

  • Höchste Variabilität in Applikationserstellung

  • Die Adressierung der Baugruppe über GPIOs ermöglicht die beliebige Wahl der Programmiersprache und Entwicklungsumgebung.


Die Produkteigenschaften von SIMATIC IOT2000 Input/Output Modul im Detail

Schnittstellen

ARDUINO

GPIO (I2C und SPI frei)

Digitale Inputs

5 x DI (24V)

    Geschwindigkeit DI

20 Hz, Delay < 1,5 ms

    Elektrische Isolation

Ja

Digitale Outputs

2x DO

    Typ

Transistor

    Elektrische Isolation

Ja

    Kurzschluss Schutz

Ja, 1A

    Geschwindigkeit

10 Hz

Analoge Inputs

2x AI (0 .. 10V bzw. 0 … 20mA auswählbar)

    Auflösung

9 Bit

    Elektrische Isolation