SINUMERIK 840D sl - Videos ansehen

Additive und zerspanende Fertigung - Die durchgängige Siemens-Prozesskette in der Praxis

Die Firma Hoedtke GmbH & Co. KG nutzt als einer der ersten Fertigungsbetriebe eine industrietaugliche DED-Komplettlösung: vom CAD/CAE/CAM-Prozess mit der Software Suite NX bis hin zum Druck- und Bearbeitungsprozess in einer leistungsfähigen Maschine mit SINUMERIK 840D sl.


Forschung und Innovation mit SINUMERIK

SINUMERIK - ein Erfolgsmodell auf ganzer Linie: Das WZL Aachen setzt in seiner Forschung auf ein Mazak Variaxis i-600 5-Achs Bearbeitungszentrum mit der CNC SINUMERIK 840D sl. Das Gesamtsystem aus dynamischem Maschinenbau und innovativer Steuerungstechnik passt optimal zu den Anforderungen in der Zahnradfertigung: Wiederholgenauigkeit bei hoher Oberflächenqualität.


Smart Operation mit SINUMERIK

SINUMERIK bietet mit Smart Operation den Einstieg in neue Konzepte der Maschinenbedienung. Dabei spielt zum einen die neue Panelgeneration, das SINUMERIK blackline Panel, mit Touch und Gestenbedienung eine Rolle. Zum anderen unterstützt die SINUMERIK den Einsatz mobiler Endgeräte in der Fertigung.


Multitasking mit SINUMERIK 840D sl bei Mazak

Mazak setzt bei seinen Multifunktionsmaschinen nun auch auf Technologie von Siemens. Die Durchgängigkeit der CNC-Funktionen in der SINUMERIK sowie das einheitliche Look and Feel bei Bedienung und Programmierung mit SINUMERIK Operate ermöglichen ein Maximum an CNC-Performance und Bedienerfreundlichkeit bei Multitasking-Anwendungen im Drehen und Fräsen


SINUMERIK Collision Avoidance bei Gebr. Heller

Heller setzt in seiner neuen Multitasking-Maschine der Baureihe CF auf die neue Echtzeit-Kollisionsüberwachung SINUMERIK Collision Avoidance. Mit Collision Avoidance bietet SINUMERIK optimalen Schutz vor ungewollten Kollisionen im Arbeitsraum der Werkzeugmaschine -- konkret von beweglichen mit statischen Maschinenkomponenten. Das ist ein wichtiger Schutz wenn der Bediener in den Prozess eingreift.


Multitasking mit CNC SINUMERIK 840D sl

Bei Werkzeugmaschinen geht der Trend zu Multitasking-Maschinen, also Dreh-Fräs- oder Fräs-Dreh-Maschinen. Hier zeigt sich die Stärke der CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl und von SINUMERIK Operate. Damit können auch Multitasking-Maschinen ganz einfach bedient werden.


SINUMERIK 840D sl und XL-Segmentmotor bei ELHA

Die Komplettbearbeitungszentren der Firma ELHA sind mit SINUMERIK 840D sl ausgestattet. Darüber hinaus hat der Mechatronic Support von Siemens für ELHA einen kundenspezifischen Segmentmotor mit 18 Statorsegmenten, einer Maximaldrehzahl von 100U/min und einem Durchmesser von 3,42 Meter entwickelt. Die Kunden von ELHA profitieren von höchster Bearbeitungsgenauigkeit im XL-Format.