Related
Info
close

SinuTrain

Der steuerungsidentische NC-Programmierplatz

Beschreibung

 Der steuerungsidentische NC-Programmierplatz SinuTrain bringt SINUMERIK Operate einschließlich animierter Maschinenbedientafel realitätsnah auf den PC. Dies ermöglicht eine komfortable Arbeitsvorbereitung in gewohnter Arbeitsumgebung. NC Programme können hier direkt erstellt und dank dem original SINUMERIK CNC-Kernel verifiziert werden, bevor sie an die reale Maschine übertragen werden. Anwender profitieren von einer höheren Maschinenverfügbarkeit und Sicherheit. Zudem lässt sich SinuTrain ideal zur Schulung von Bedienung und Programmierung der SINUMERIK sowie zur Präsentation und zum Testen neuer SINUMERIK-Funktionen einsetzen.


Typische Einsatzgebiete

In der Arbeitsvorbereitung

  • Höhere Maschinenverfügbarkeit

  • 1:1 Programmierung und Bedienung

  • Produktivitätssteigerung

In der Ausbildung

  • Einfaches Lernen und professionelles Training

  • Wie an der Steuerung und mehr…

  • Perfekt zugeschnittene Ausbildungspakete

Im Vertieb

  • SINUMERIK immer überall dabei

  • Kostenlose Basic-Variante für jeden verfügbar

  • SINUMERIK live erleben



Features - Technik im Überblick

  • Identischer NC-Programmier-Sprachumfang der SINUMERIK: Standard-ISO / DIN & SINUMERIK CNC-Code, ShopMill / ShopTurn, programSYNC bei Mehrkanal

  • Vollwertige grafische CNC-Simulation und Mitzeichnen

  • Tutorials und Programmieranleitungen

  • Software-Maschinensteuertafel – einfache Bedienung per Maus und Tastatur

  • Integrierter DXF-Reader für den Import von DXF-Dateien

  • Druckfunktion für DIN/ISO- und ShopMill/ShopTurn-Arbeitsschritt-Programmierung

  • Programmübertragung per Netzwerk und USB

  • Vorkonfigurierte Beispielmaschinen

  • Option: individuelle Anpassung an die reale Maschine



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?