CNC SINUMERIK

SINUMERIK Ctrl-Energy

Maximale Energieeffizienz für die Werkzeugmaschine

SINUMERIK Ctrl-Energy - Energieeffiziente Lösungen für ein breites Spektrum an Werkzeugmaschinen

Mit einem breiten Spektrum an Antriebs- und Motorkomponenten, CNC- und Antriebsfunktionen, PC Softwarelösungen sowie SINUMERIK Manufacturing Excellence Dienstleistungen setzt SINUMERIK Ctrl-Energy Maßstäbe für die Energieeffizienz in der Werkzeugmaschine.

SINUMERIK Ctrl-Energy setzt auf einem sehr breiten Portfolio an SINUMERIK CNC-Steuerungen, SINAMICS Antriebssystemen sowie Motoren auf. Damit steht SINUMERIK Ctrl-Energy für nahezu alle Werkzeugmaschinen zur Verfügung – von der Standardmaschine bis zum Premiumbearbeitungszentrum.

SINUMERIK Ctrl-Energy - typische Einsatzgebiete

Von der Maschinenkonstruktion über die Arbeitsvorbereitung und Benutzung der Maschine bis hin zur teilweisen oder kompletten Runderneuerung. Somit bietet SINUMERIK Ctrl-Energy sowohl für den Maschinenhersteller als auch für den Maschinenanwender eine perfekte Basis für effizientes Wirtschaften.

SINUMERIK Ctrl-Energy - Lösungsmatrix

Die Lösungsmatrix erreichen Sie über den Link "Lösungsmatrix öffnen" auf der rechten Seite.

SINUMERIK Ctrl-Energy - Vorteile

SINUMERIK Ctrl-Energy bietet bereits heute die Lösungen für die Energieeffizienz-Herausforderungen von morgen.

  • Ein Maximum an Energieeffizienz für alle Arten von Werkzeugmaschinen
    garantiert durch SINUMERIK Ctrl-Energy als eine Eigenschaft des kompletten SINUMERIK CNC-, SINAMICS Antriebs- und Motorspektrums

  • Effiziente Lösungen
    von der Maschinenkonstruktion bis zum Maschinen-Retrofit

  • Energieoptimierung von Bearbeitungsprozessen
    mit der einfachen Tastenkombination Ctrl + E