Dezentraler Servoantrieb SINAMICS S120M

Dezentraler Servoumrichter für den schaltschranklosen Aufbau

SINAMICS S120M – Beschreibung

Der dezentrale SINAMICS S120M erweitert das modulare Antriebssystem SINAMICS S120. Es handelt sich hierbei um eine kompakte und anschlussfertige Antriebseinheit, bestehend aus:

  • Synchronservomotor mit Multiturn Absolutwertgeber

  • integriertem Leistungsteil (Motormodul)

Das Leistungsteil wandert dabei aus dem Schaltschrank zum Motor und ist direkt integriert in die angetriebene Achse. Dadurch entstehen Vorteile und Freiheiten bei vorhandenen oder neuen Maschinenkonzepten.

Für den Einsatz des SINAMICS S120M wird ein Adaptermodul 600 (AM600) und eine Hybridleitung benötigt.

Topologieaufbau SINAMICS S120M

Beispieltopologie

SINAMICS S120M – Seine Stärken in Kürze

Beschreibung

Kundennutzen

Kompakte anschlussfertige Antriebseinheit mit integriertem Leistungsteil.

Reduzierung des Schaltschrankvolumens und der Aufstellfläche

Verlagerung von Leistungsteil in die Maschine

Reduzierung der Schaltschrank-Klimatisierung

Einkabellösung durch vorkonfektionierte Hybridleitung

Reduzierter Aufwand für Verkabelung und reduzierte Leitungslängen

Reduzierter Platzbedarf bei Retrofit im Schaltschrank

Erhöhung der Flexibilität bei Nachrüstungen / Retrofit

SINAMICS S120M ist Teil des SINAMICS S120 Systems

Gleiches Look & Feel. Es stehen alle Safety- und Kommunikationsvarianten aus dem SINAMICS System zur Verfügung


SINAMICS S120M – die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich

510 - 720 VDC / 0,25 - 1,5 kW

Kommunikation

PROFINET, PROFIBUS, CAN, EtherNet/IP

Regelungsart

Servoregelung mit Geber


SINAMICS S120M – typische Einsatzgebiete

Der dezentrale SINAMICS S120M ist ideal geeignet für:

  • Maschinen mit einer großen räumlichen Ausdehnung

  • Begrenztes Schaltschrankvolumen

  • Begrenzte Schaltschrankaufstellfläche

  • Modulare Maschinenkonzepte mit flexibler Maschinengestaltung.

Typische SINAMICS S120M Applikationen sind in der Verpackungs-, Druck-, Glas- und Textilindustrie zu finden.